Menu  Rechercher

Collier en P à visser

En stock

Le revêtement vinyle offre une solution plus permanente pour la protection des câbles contre les vibrations et les dommages. La zone de montage à l'aide de vis est nue afin d'assurer un serrage ferme Disponible en 14 tailles pour s'adapter à différents diamètres de faisceaux.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
56 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Réglable Couleur Ø trou Diamètre maximal de câbles compatibles Largeur totale Ajouter au panier
19000 En stock
Fixe
Naturel
9.5 mm
0,6513 € - 0,6513 € 4169 En stock
Fixe
Naturel
12.7 mm
0,6513 € - 0,6513 € 60951 En stock
Fixe
Naturel
12.7 mm
29000 En stock
Fixe
Naturel
9.5 mm
10000182 20000 En stock
Fixe
Naturel
9.5 mm
12000 En stock
Fixe
Naturel
9.5 mm
0,7446 € - 0,7446 € 27487 En stock
Fixe
Naturel
12.7 mm
34000 En stock
Fixe
Naturel
9.5 mm
12000 En stock
Fixe
Naturel
9.5 mm
Demander le délai de livraison ici
Fixe
Naturel
9.5 mm
3000 En stock
Fixe
Naturel
9.5 mm
0,6513 € - 0,6513 € 14244 En stock
Fixe
Naturel
12.7 mm
0,6513 € - 0,6513 € 4257 En stock
Fixe
Naturel
12.7 mm
25000 En stock
Fixe
Naturel
9.5 mm
0,9354 € - 0,9354 € 468 En stock
Noir
5.2 mm
12.7 mm
1,8078 € - 1,8078 € 1167 En stock
Noir
5.2 mm
12.7 mm
0,7991 € - 0,7991 € Demander le délai de livraison ici
Noir
5.2 mm
9.5 mm
1,4634 € - 1,4634 € 500 En stock
Noir
5.2 mm
12.7 mm
1,7217 € - 1,7217 € 1433 En stock
Noir
5.2 mm
12.7 mm
0,7991 € - 0,7991 € 6878 En stock
Noir
5.2 mm
9.5 mm
  • sur 3
Collier en P Vis Alliage d’aluminium Naturel

10000199


Niveaux de stock
19000 En stock
Caractéristiques
  • Largeur totale
    9.5 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Réglable
    Fixe
  • Code produit
    7616991099
  • Matière complète
    Aluminium
Collier en P Vis Alliage d’aluminium Naturel

10148396

Gamme de prix
0,6513 € - 0,6513 €

Niveaux de stock
4169 En stock
Caractéristiques
  • Largeur totale
    12.7 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Réglable
    Fixe
  • Code produit
    7616999099
  • Matière complète
    Aluminium
Collier en P Vis Alliage d’aluminium Naturel

10148372

Gamme de prix
0,6513 € - 0,6513 €

Niveaux de stock
60951 En stock
Caractéristiques
  • Largeur totale
    12.7 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Réglable
    Fixe
  • Code produit
    7616999099
  • Matière complète
    Aluminium
Collier en P Vis Alliage d’aluminium Naturel

10000144


Niveaux de stock
29000 En stock
Caractéristiques
  • Largeur totale
    9.5 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Réglable
    Fixe
  • Code produit
    7616991099
  • Matière complète
    Aluminium
Collier en P Vis Alliage d’aluminium Naturel

10000182


Niveaux de stock
20000 En stock
Caractéristiques
  • Largeur totale
    9.5 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Réglable
    Fixe
  • Code produit
    7616991099
  • Matière complète
    Aluminium
Collier en P Vis Alliage d’aluminium Naturel

10000229


Niveaux de stock
12000 En stock
Caractéristiques
  • Largeur totale
    9.5 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Réglable
    Fixe
  • Code produit
    7616991099
  • Matière complète
    Aluminium
Collier en P Vis Alliage d’aluminium Naturel

10148419

Gamme de prix
0,7446 € - 0,7446 €

Niveaux de stock
27487 En stock
Caractéristiques
  • Largeur totale
    12.7 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Réglable
    Fixe
  • Code produit
    7616999099
  • Matière complète
    Aluminium
Collier en P Vis Alliage d’aluminium Naturel

10000175


Niveaux de stock
34000 En stock
Caractéristiques
  • Largeur totale
    9.5 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Réglable
    Fixe
  • Code produit
    7616991099
  • Matière complète
    Aluminium
Collier en P Vis Alliage d’aluminium Naturel

10000212


Niveaux de stock
12000 En stock
Caractéristiques
  • Largeur totale
    9.5 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Réglable
    Fixe
  • Code produit
    7616991099
  • Matière complète
    Aluminium
Collier en P Vis Alliage d’aluminium Naturel

10000168


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Largeur totale
    9.5 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Réglable
    Fixe
  • Code produit
    7616991099
  • Matière complète
    Aluminium
Collier en P Vis Alliage d’aluminium Naturel

10000205


Niveaux de stock
3000 En stock
Caractéristiques
  • Largeur totale
    9.5 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Réglable
    Fixe
  • Code produit
    7616991099
  • Matière complète
    Aluminium
Collier en P Vis Alliage d’aluminium Naturel

10148402

Gamme de prix
0,6513 € - 0,6513 €

Niveaux de stock
14244 En stock
Caractéristiques
  • Largeur totale
    12.7 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Réglable
    Fixe
  • Code produit
    7616999099
  • Matière complète
    Aluminium
Collier en P Vis Alliage d’aluminium Naturel

10148389

Gamme de prix
0,6513 € - 0,6513 €

Niveaux de stock
4257 En stock
Caractéristiques
  • Largeur totale
    12.7 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Réglable
    Fixe
  • Code produit
    7616999099
  • Matière complète
    Aluminium
Collier en P Vis Alliage d’aluminium Naturel

10000151


Niveaux de stock
25000 En stock
Caractéristiques
  • Largeur totale
    9.5 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Réglable
    Fixe
  • Code produit
    7616991099
  • Matière complète
    Aluminium
Collier en P Vis 5.2 mm Alliage d’aluminium Noir

10161708

Gamme de prix
0,9354 € - 0,9354 €

Niveaux de stock
468 En stock
Caractéristiques
  • Largeur totale
    12.7 mm
  • Ø trou
    5.2 mm
  • Matière de la fixation
    Alliage aluminium, 5052 H-32 et TPV
  • Revêtement
    TPV
  • Couleur
    Noir
Collier en P Vis 5.2 mm Alliage d’aluminium Noir

10161746

Gamme de prix
1,8078 € - 1,8078 €

Niveaux de stock
1167 En stock
Caractéristiques
  • Largeur totale
    12.7 mm
  • Ø trou
    5.2 mm
  • Matière de la fixation
    Alliage aluminium, 5052 H-32 et TPV
  • Revêtement
    TPV
  • Couleur
    Noir
Collier en P Vis 5.2 mm Alliage d’aluminium Noir

10161784

Gamme de prix
0,7991 € - 0,7991 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Largeur totale
    9.5 mm
  • Ø trou
    5.2 mm
  • Matière de la fixation
    Alliage aluminium, 5052 H-32 et TPV
  • Revêtement
    TPV
  • Couleur
    Noir
Collier en P Vis 5.2 mm Alliage d’aluminium Noir

10161715

Gamme de prix
1,4634 € - 1,4634 €

Niveaux de stock
500 En stock
Caractéristiques
  • Largeur totale
    12.7 mm
  • Ø trou
    5.2 mm
  • Matière de la fixation
    Alliage aluminium, 5052 H-32 et TPV
  • Revêtement
    TPV
  • Couleur
    Noir
Collier en P Vis 5.2 mm Alliage d’aluminium Noir

10161753

Gamme de prix
1,7217 € - 1,7217 €

Niveaux de stock
1433 En stock
Caractéristiques
  • Largeur totale
    12.7 mm
  • Ø trou
    5.2 mm
  • Matière de la fixation
    Alliage aluminium, 5052 H-32 et TPV
  • Revêtement
    TPV
  • Couleur
    Noir
Collier en P Vis 5.2 mm Alliage d’aluminium Noir

10161791

Gamme de prix
0,7991 € - 0,7991 €

Niveaux de stock
6878 En stock
Caractéristiques
  • Largeur totale
    9.5 mm
  • Ø trou
    5.2 mm
  • Matière de la fixation
    Alliage aluminium, 5052 H-32 et TPV
  • Revêtement
    TPV
  • Couleur
    Noir