Menu  Rechercher

Collier en P à visser

En stock

Le revêtement vinyle offre une solution plus permanente pour la protection des câbles contre les vibrations et les dommages. La zone de montage à l'aide de vis est nue afin d'assurer un serrage ferme Disponible en 14 tailles pour s'adapter à différents diamètres de faisceaux.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
56 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Réglable Couleur Ø trou Diamètre maximal de câbles compatibles Largeur totale Ajouter au panier
0,1577 € - 0,1802 € 16000 En stock
Fixe
Naturel
9.5 mm
0,1886 € - 0,2154 € 57000 En stock
Fixe
Naturel
9.5 mm
0,6392 € - 0,6392 € 4169 En stock
Fixe
Naturel
12.7 mm
0,7307 € - 0,7307 € 27487 En stock
Fixe
Naturel
12.7 mm
0,1577 € - 0,1802 € 29000 En stock
Fixe
Naturel
9.5 mm
0,1886 € - 0,2154 € 9000 En stock
Fixe
Naturel
9.5 mm
0,6392 € - 0,6392 € 14244 En stock
Fixe
Naturel
12.7 mm
0,1577 € - 0,1802 € 73000 En stock
Fixe
Naturel
9.5 mm
0,2154 € - 0,2154 € 12000 En stock
Fixe
Naturel
9.5 mm
0,6392 € - 0,6392 € 8198 En stock
Fixe
Naturel
12.7 mm
0,6392 € - 0,6392 € 63451 En stock
Fixe
Naturel
12.7 mm
0,1886 € - 0,2154 € 30000 En stock
Fixe
Naturel
9.5 mm
10000182 0,1577 € - 0,1802 € 51000 En stock
Fixe
Naturel
9.5 mm
0,1705 € - 0,2084 € 13000 En stock
Fixe
Naturel
9.5 mm
0,6885 € - 0,6885 € Demander le délai de livraison ici
Fixe
Vert
5.2 mm
14.3 mm
12.8 mm
1,1137 € - 1,1137 € 40872 En stock
Naturel
5.2 mm
12.7 mm
1,7741 € - 1,7741 € 1167 En stock
Noir
5.2 mm
12.7 mm
0,7842 € - 0,7842 € 35991 En stock
Noir
5.2 mm
9.5 mm
0,2939 € - 0,2939 € 17065 En stock
Noir
5.2 mm
9.5 mm
3,1697 € - 3,1697 € 436 En stock
Vert
5.2 mm
14 mm
  • sur 3
Collier en P Vis Alliage d’aluminium Naturel

10000151

Gamme de prix
0,1802 € - 0,1577 €

Niveaux de stock
16000 En stock
Caractéristiques
  • Largeur totale
    9.5 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Réglable
    Fixe
  • Code produit
    7616991099
  • Matière complète
    Aluminium
Collier en P Vis Alliage d’aluminium Naturel

10000199

Gamme de prix
0,2154 € - 0,1886 €

Niveaux de stock
57000 En stock
Caractéristiques
  • Largeur totale
    9.5 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Réglable
    Fixe
  • Code produit
    7616991099
  • Matière complète
    Aluminium
Collier en P Vis Alliage d’aluminium Naturel

10148396

Gamme de prix
0,6392 € - 0,6392 €

Niveaux de stock
4169 En stock
Caractéristiques
  • Largeur totale
    12.7 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Réglable
    Fixe
  • Code produit
    7616999099
  • Matière complète
    Aluminium
Collier en P Vis Alliage d’aluminium Naturel

10148419

Gamme de prix
0,7307 € - 0,7307 €

Niveaux de stock
27487 En stock
Caractéristiques
  • Largeur totale
    12.7 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Réglable
    Fixe
  • Code produit
    7616999099
  • Matière complète
    Aluminium
Collier en P Vis Alliage d’aluminium Naturel

10000175

Gamme de prix
0,1802 € - 0,1577 €

Niveaux de stock
29000 En stock
Caractéristiques
  • Largeur totale
    9.5 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Réglable
    Fixe
  • Code produit
    7616991099
  • Matière complète
    Aluminium
Collier en P Vis Alliage d’aluminium Naturel

10000212

Gamme de prix
0,2154 € - 0,1886 €

Niveaux de stock
9000 En stock
Caractéristiques
  • Largeur totale
    9.5 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Réglable
    Fixe
  • Code produit
    7616991099
  • Matière complète
    Aluminium
Collier en P Vis Alliage d’aluminium Naturel

10148402

Gamme de prix
0,6392 € - 0,6392 €

Niveaux de stock
14244 En stock
Caractéristiques
  • Largeur totale
    12.7 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Réglable
    Fixe
  • Code produit
    7616999099
  • Matière complète
    Aluminium
Collier en P Vis Alliage d’aluminium Naturel

10000168

Gamme de prix
0,1802 € - 0,1577 €

Niveaux de stock
73000 En stock
Caractéristiques
  • Largeur totale
    9.5 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Réglable
    Fixe
  • Code produit
    7616991099
  • Matière complète
    Aluminium
Collier en P Vis Alliage d’aluminium Naturel

10000205

Gamme de prix
0,2154 € - 0,2154 €

Niveaux de stock
12000 En stock
Caractéristiques
  • Largeur totale
    9.5 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Réglable
    Fixe
  • Code produit
    7616991099
  • Matière complète
    Aluminium
Collier en P Vis Alliage d’aluminium Naturel

10148389

Gamme de prix
0,6392 € - 0,6392 €

Niveaux de stock
8198 En stock
Caractéristiques
  • Largeur totale
    12.7 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Réglable
    Fixe
  • Code produit
    7616999099
  • Matière complète
    Aluminium
Collier en P Vis Alliage d’aluminium Naturel

10148372

Gamme de prix
0,6392 € - 0,6392 €

Niveaux de stock
63451 En stock
Caractéristiques
  • Largeur totale
    12.7 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Réglable
    Fixe
  • Code produit
    7616999099
  • Matière complète
    Aluminium
Collier en P Vis Alliage d’aluminium Naturel

10000144

Gamme de prix
0,2154 € - 0,1886 €

Niveaux de stock
30000 En stock
Caractéristiques
  • Largeur totale
    9.5 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Réglable
    Fixe
  • Code produit
    7616991099
  • Matière complète
    Aluminium
Collier en P Vis Alliage d’aluminium Naturel

10000182

Gamme de prix
0,1802 € - 0,1577 €

Niveaux de stock
51000 En stock
Caractéristiques
  • Largeur totale
    9.5 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Réglable
    Fixe
  • Code produit
    7616991099
  • Matière complète
    Aluminium
Collier en P Vis Alliage d’aluminium Naturel

10000229

Gamme de prix
0,2084 € - 0,1705 €

Niveaux de stock
13000 En stock
Caractéristiques
  • Largeur totale
    9.5 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Réglable
    Fixe
  • Code produit
    7616991099
  • Matière complète
    Aluminium
Collier en P Aucune 14.3 mm 5.2 mm Nylon ; aluminium Vert

10162132

Gamme de prix
0,6885 € - 0,6885 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre maximal de câbles compatibles
    14.3 mm
  • Largeur totale
    12.8 mm
  • Ø trou
    5.2 mm
  • Matière de la fixation
    Nylon résistant à la chaleur
  • Matière de l'insert
    Aluminium anodisé
Collier en P Vis 5.2 mm Aluminium Naturel

10310861

Gamme de prix
1,1137 € - 1,1137 €

Niveaux de stock
40872 En stock
Caractéristiques
  • Largeur totale
    12.7 mm
  • Ø trou
    5.2 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Code produit
    3926909790
  • Matière complète
    Aluminium
Collier en P Vis 5.2 mm Alliage d’aluminium Noir

10161746

Gamme de prix
1,7741 € - 1,7741 €

Niveaux de stock
1167 En stock
Caractéristiques
  • Largeur totale
    12.7 mm
  • Ø trou
    5.2 mm
  • Matière de la fixation
    Alliage aluminium, 5052 H-32 et TPV
  • Revêtement
    TPV
  • Couleur
    Noir
Collier en P Vis 5.2 mm Alliage d’aluminium Noir

10161784

Gamme de prix
0,7842 € - 0,7842 €

Niveaux de stock
35991 En stock
Caractéristiques
  • Largeur totale
    9.5 mm
  • Ø trou
    5.2 mm
  • Matière de la fixation
    Alliage aluminium, 5052 H-32 et TPV
  • Revêtement
    TPV
  • Couleur
    Noir
Collier en P Vis 5.2 mm Alliage d’aluminium Noir

10161821

Gamme de prix
0,2939 € - 0,2939 €

Niveaux de stock
17065 En stock
Caractéristiques
  • Largeur totale
    9.5 mm
  • Ø trou
    5.2 mm
  • Matière de la fixation
    Alliage aluminium, 5052 H-32 et TPV
  • Revêtement
    TPV
  • Couleur
    Noir
Collier en P 3/4 in 0.553 in 0.206 in Nylon

10161913

Gamme de prix
3,1697 € - 3,1697 €

Niveaux de stock
436 En stock
Caractéristiques
  • Largeur totale
    14 mm
  • Ø trou
    5.2 mm
  • Matière de la fixation
    Nylon résistant à la chaleur
  • Couleur
    Vert
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2