Menu  Rechercher

Collier en P à visser

En stock

Le revêtement vinyle offre une solution plus permanente pour la protection des câbles contre les vibrations et les dommages. La zone de montage à l'aide de vis est nue afin d'assurer un serrage ferme Disponible en 14 tailles pour s'adapter à différents diamètres de faisceaux.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
56 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Réglable Couleur Ø trou Diamètre maximal de câbles compatibles Largeur totale Ajouter au panier
0,6392 € - 0,6392 € 14244 En stock
Fixe
Naturel
12.7 mm
0,1577 € - 0,1802 € 73000 En stock
Fixe
Naturel
9.5 mm
0,2154 € - 0,2154 € 9000 En stock
Fixe
Naturel
9.5 mm
0,6392 € - 0,6392 € 5257 En stock
Fixe
Naturel
12.7 mm
0,1577 € - 0,1802 € 41000 En stock
Fixe
Naturel
9.5 mm
0,1886 € - 0,2154 € 30000 En stock
Fixe
Naturel
9.5 mm
0,1705 € - 0,2084 € 10000 En stock
Fixe
Naturel
9.5 mm
10000182 0,1577 € - 0,1802 € 32000 En stock
Fixe
Naturel
9.5 mm
0,6392 € - 0,6392 € 63451 En stock
Fixe
Naturel
12.7 mm
0,1886 € - 0,2154 € 48000 En stock
Fixe
Naturel
9.5 mm
0,6392 € - 0,6392 € 4169 En stock
Fixe
Naturel
12.7 mm
0,7307 € - 0,7307 € 27487 En stock
Fixe
Naturel
12.7 mm
0,1886 € - 0,2154 € 8000 En stock
Fixe
Naturel
9.5 mm
0,1577 € - 0,1802 € 24000 En stock
Fixe
Naturel
9.5 mm
2,6493 € - 2,7124 € Demander le délai de livraison ici
Vert
5.2 mm
14 mm
0,8659 € - 0,8659 € 13500 En stock
Vert
5.2 mm
12.8 mm
1,7741 € - 1,7741 € 1167 En stock
Noir
5.2 mm
12.7 mm
3,4378 € - 3,4378 € Demander le délai de livraison ici
Vert
5.2 mm
14 mm
3,012 € - 3,012 € 421 En stock
Vert
5.2 mm
12.8 mm
3,2001 € - 3,2001 € Demander le délai de livraison ici
Vert
5.2 mm
15.2 mm
  • sur 3
Collier en P Vis Alliage d’aluminium Naturel

10148402

Gamme de prix
0,6392 € - 0,6392 €

Niveaux de stock
14244 En stock
Caractéristiques
  • Largeur totale
    12.7 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Réglable
    Fixe
  • Code produit
    7616999099
  • Matière complète
    Aluminium
Collier en P Vis Alliage d’aluminium Naturel

10000168

Gamme de prix
0,1802 € - 0,1577 €

Niveaux de stock
73000 En stock
Caractéristiques
  • Largeur totale
    9.5 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Réglable
    Fixe
  • Code produit
    7616991099
  • Matière complète
    Aluminium
Collier en P Vis Alliage d’aluminium Naturel

10000205

Gamme de prix
0,2154 € - 0,2154 €

Niveaux de stock
9000 En stock
Caractéristiques
  • Largeur totale
    9.5 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Réglable
    Fixe
  • Code produit
    7616991099
  • Matière complète
    Aluminium
Collier en P Vis Alliage d’aluminium Naturel

10148389

Gamme de prix
0,6392 € - 0,6392 €

Niveaux de stock
5257 En stock
Caractéristiques
  • Largeur totale
    12.7 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Réglable
    Fixe
  • Code produit
    7616999099
  • Matière complète
    Aluminium
Collier en P Vis Alliage d’aluminium Naturel

10000151

Gamme de prix
0,1802 € - 0,1577 €

Niveaux de stock
41000 En stock
Caractéristiques
  • Largeur totale
    9.5 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Réglable
    Fixe
  • Code produit
    7616991099
  • Matière complète
    Aluminium
Collier en P Vis Alliage d’aluminium Naturel

10000144

Gamme de prix
0,2154 € - 0,1886 €

Niveaux de stock
30000 En stock
Caractéristiques
  • Largeur totale
    9.5 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Réglable
    Fixe
  • Code produit
    7616991099
  • Matière complète
    Aluminium
Collier en P Vis Alliage d’aluminium Naturel

10000229

Gamme de prix
0,2084 € - 0,1705 €

Niveaux de stock
10000 En stock
Caractéristiques
  • Largeur totale
    9.5 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Réglable
    Fixe
  • Code produit
    7616991099
  • Matière complète
    Aluminium
Collier en P Vis Alliage d’aluminium Naturel

10000182

Gamme de prix
0,1802 € - 0,1577 €

Niveaux de stock
32000 En stock
Caractéristiques
  • Largeur totale
    9.5 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Réglable
    Fixe
  • Code produit
    7616991099
  • Matière complète
    Aluminium
Collier en P Vis Alliage d’aluminium Naturel

10148372

Gamme de prix
0,6392 € - 0,6392 €

Niveaux de stock
63451 En stock
Caractéristiques
  • Largeur totale
    12.7 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Réglable
    Fixe
  • Code produit
    7616999099
  • Matière complète
    Aluminium
Collier en P Vis Alliage d’aluminium Naturel

10000199

Gamme de prix
0,2154 € - 0,1886 €

Niveaux de stock
48000 En stock
Caractéristiques
  • Largeur totale
    9.5 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Réglable
    Fixe
  • Code produit
    7616991099
  • Matière complète
    Aluminium
Collier en P Vis Alliage d’aluminium Naturel

10148396

Gamme de prix
0,6392 € - 0,6392 €

Niveaux de stock
4169 En stock
Caractéristiques
  • Largeur totale
    12.7 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Réglable
    Fixe
  • Code produit
    7616999099
  • Matière complète
    Aluminium
Collier en P Vis Alliage d’aluminium Naturel

10148419

Gamme de prix
0,7307 € - 0,7307 €

Niveaux de stock
27487 En stock
Caractéristiques
  • Largeur totale
    12.7 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Réglable
    Fixe
  • Code produit
    7616999099
  • Matière complète
    Aluminium
Collier en P Vis Alliage d’aluminium Naturel

10000212

Gamme de prix
0,2154 € - 0,1886 €

Niveaux de stock
8000 En stock
Caractéristiques
  • Largeur totale
    9.5 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Réglable
    Fixe
  • Code produit
    7616991099
  • Matière complète
    Aluminium
Collier en P Vis Alliage d’aluminium Naturel

10000175

Gamme de prix
0,1802 € - 0,1577 €

Niveaux de stock
24000 En stock
Caractéristiques
  • Largeur totale
    9.5 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Réglable
    Fixe
  • Code produit
    7616991099
  • Matière complète
    Aluminium
Collier en P 1-5/8 in 0.553 in 0.206 in Nylon

10161999

Gamme de prix
2,7124 € - 2,6493 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Largeur totale
    14 mm
  • Ø trou
    5.2 mm
  • Matière de la fixation
    Nylon résistant à la chaleur
  • Couleur
    Vert
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Collier en P 5/16 in 0.503 in 0.206 in Nylon

10162064

Gamme de prix
0,8659 € - 0,8659 €

Niveaux de stock
13500 En stock
Caractéristiques
  • Largeur totale
    12.8 mm
  • Ø trou
    5.2 mm
  • Matière de la fixation
    Nylon résistant à la chaleur
  • Couleur
    Vert
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Collier en P Vis 5.2 mm Alliage d’aluminium Noir

10161746

Gamme de prix
1,7741 € - 1,7741 €

Niveaux de stock
1167 En stock
Caractéristiques
  • Largeur totale
    12.7 mm
  • Ø trou
    5.2 mm
  • Matière de la fixation
    Alliage aluminium, 5052 H-32 et TPV
  • Revêtement
    TPV
  • Couleur
    Noir
Collier en P 1-1/8 in 0.553 in 0.206 in Nylon

10161951

Gamme de prix
3,4378 € - 3,4378 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Largeur totale
    14 mm
  • Ø trou
    5.2 mm
  • Matière de la fixation
    Nylon résistant à la chaleur
  • Couleur
    Vert
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Collier en P 7/16 in 0.503 in 0.206 in Nylon

10162101

Gamme de prix
3,012 € - 3,012 €

Niveaux de stock
421 En stock
Caractéristiques
  • Largeur totale
    12.8 mm
  • Ø trou
    5.2 mm
  • Matière de la fixation
    Nylon résistant à la chaleur
  • Couleur
    Vert
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Collier en P 13/16 in 0.600 in 0.206 in Nylon

10559659

Gamme de prix
3,2001 € - 3,2001 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Largeur totale
    15.2 mm
  • Ø trou
    5.2 mm
  • Matière de la fixation
    Nylon résistant à la chaleur
  • Couleur
    Vert
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2