Menu  Rechercher

Collier en P à visser

En stock

Le revêtement vinyle offre une solution plus permanente pour la protection des câbles contre les vibrations et les dommages. La zone de montage à l'aide de vis est nue afin d'assurer un serrage ferme Disponible en 14 tailles pour s'adapter à différents diamètres de faisceaux.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
56 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Réglable Couleur Ø trou Diamètre maximal de câbles compatibles Largeur totale Ajouter au panier
0,7016 € - 0,7016 € Demander le délai de livraison ici
Vert
5.2 mm
12.8 mm
0,6513 € - 0,6513 € 4257 En stock
Fixe
Naturel
12.7 mm
26000 En stock
Fixe
Naturel
9.5 mm
21000 En stock
Fixe
Naturel
9.5 mm
0,6513 € - 0,6513 € 4169 En stock
Fixe
Naturel
12.7 mm
29000 En stock
Fixe
Naturel
9.5 mm
10000182 20000 En stock
Fixe
Naturel
9.5 mm
12000 En stock
Fixe
Naturel
9.5 mm
0,6513 € - 0,6513 € 14244 En stock
Fixe
Naturel
12.7 mm
Demander le délai de livraison ici
Fixe
Naturel
9.5 mm
3000 En stock
Fixe
Naturel
9.5 mm
0,7446 € - 0,7446 € 27487 En stock
Fixe
Naturel
12.7 mm
34000 En stock
Fixe
Naturel
9.5 mm
2000 En stock
Fixe
Naturel
9.5 mm
0,6513 € - 0,6513 € 60951 En stock
Fixe
Naturel
12.7 mm
1,1349 € - 1,1349 € 38872 En stock
Naturel
5.2 mm
12.7 mm
3,471 € - 3,471 € Demander le délai de livraison ici
Vert
5.2 mm
14 mm
2,6996 € - 2,7639 € Demander le délai de livraison ici
Vert
5.2 mm
14 mm
0,7633 € - 0,7633 € 1441 En stock
Vert
5.2 mm
12.8 mm
0,8823 € - 0,8823 € 17000 En stock
Vert
5.2 mm
12.8 mm
  • sur 3
Collier en P Aucune 5.2 mm Nylon Vert

10162132

Gamme de prix
0,7016 € - 0,7016 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Largeur totale
    12.8 mm
  • Ø trou
    5.2 mm
  • Matière de la fixation
    Nylon résistant à la chaleur
  • Couleur
    Vert
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Collier en P Vis Alliage d’aluminium Naturel

10148389

Gamme de prix
0,6513 € - 0,6513 €

Niveaux de stock
4257 En stock
Caractéristiques
  • Largeur totale
    12.7 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Réglable
    Fixe
  • Code produit
    7616999099
  • Matière complète
    Aluminium
Collier en P Vis Alliage d’aluminium Naturel

10000151


Niveaux de stock
26000 En stock
Caractéristiques
  • Largeur totale
    9.5 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Réglable
    Fixe
  • Code produit
    7616991099
  • Matière complète
    Aluminium
Collier en P Vis Alliage d’aluminium Naturel

10000199


Niveaux de stock
21000 En stock
Caractéristiques
  • Largeur totale
    9.5 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Réglable
    Fixe
  • Code produit
    7616991099
  • Matière complète
    Aluminium
Collier en P Vis Alliage d’aluminium Naturel

10148396

Gamme de prix
0,6513 € - 0,6513 €

Niveaux de stock
4169 En stock
Caractéristiques
  • Largeur totale
    12.7 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Réglable
    Fixe
  • Code produit
    7616999099
  • Matière complète
    Aluminium
Collier en P Vis Alliage d’aluminium Naturel

10000144


Niveaux de stock
29000 En stock
Caractéristiques
  • Largeur totale
    9.5 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Réglable
    Fixe
  • Code produit
    7616991099
  • Matière complète
    Aluminium
Collier en P Vis Alliage d’aluminium Naturel

10000182


Niveaux de stock
20000 En stock
Caractéristiques
  • Largeur totale
    9.5 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Réglable
    Fixe
  • Code produit
    7616991099
  • Matière complète
    Aluminium
Collier en P Vis Alliage d’aluminium Naturel

10000229


Niveaux de stock
12000 En stock
Caractéristiques
  • Largeur totale
    9.5 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Réglable
    Fixe
  • Code produit
    7616991099
  • Matière complète
    Aluminium
Collier en P Vis Alliage d’aluminium Naturel

10148402

Gamme de prix
0,6513 € - 0,6513 €

Niveaux de stock
14244 En stock
Caractéristiques
  • Largeur totale
    12.7 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Réglable
    Fixe
  • Code produit
    7616999099
  • Matière complète
    Aluminium
Collier en P Vis Alliage d’aluminium Naturel

10000168


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Largeur totale
    9.5 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Réglable
    Fixe
  • Code produit
    7616991099
  • Matière complète
    Aluminium
Collier en P Vis Alliage d’aluminium Naturel

10000205


Niveaux de stock
3000 En stock
Caractéristiques
  • Largeur totale
    9.5 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Réglable
    Fixe
  • Code produit
    7616991099
  • Matière complète
    Aluminium
Collier en P Vis Alliage d’aluminium Naturel

10148419

Gamme de prix
0,7446 € - 0,7446 €

Niveaux de stock
27487 En stock
Caractéristiques
  • Largeur totale
    12.7 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Réglable
    Fixe
  • Code produit
    7616999099
  • Matière complète
    Aluminium
Collier en P Vis Alliage d’aluminium Naturel

10000175


Niveaux de stock
34000 En stock
Caractéristiques
  • Largeur totale
    9.5 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Réglable
    Fixe
  • Code produit
    7616991099
  • Matière complète
    Aluminium
Collier en P Vis Alliage d’aluminium Naturel

10000212


Niveaux de stock
2000 En stock
Caractéristiques
  • Largeur totale
    9.5 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Réglable
    Fixe
  • Code produit
    7616991099
  • Matière complète
    Aluminium
Collier en P Vis Alliage d’aluminium Naturel

10148372

Gamme de prix
0,6513 € - 0,6513 €

Niveaux de stock
60951 En stock
Caractéristiques
  • Largeur totale
    12.7 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Réglable
    Fixe
  • Code produit
    7616999099
  • Matière complète
    Aluminium
Collier en P Vis 5.2 mm Aluminium Naturel

10310861

Gamme de prix
1,1349 € - 1,1349 €

Niveaux de stock
38872 En stock
Caractéristiques
  • Largeur totale
    12.7 mm
  • Ø trou
    5.2 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Code produit
    3926909790
  • Matière complète
    Aluminium
Collier en P 1 in 0.553 in 0.206 in Nylon

10161944

Gamme de prix
3,471 € - 3,471 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Largeur totale
    14 mm
  • Ø trou
    5.2 mm
  • Matière de la fixation
    Nylon résistant à la chaleur
  • Couleur
    Vert
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Collier en P 1-1/2 in 0.553 in 0.206 in Nylon

10161982

Gamme de prix
2,7639 € - 2,6996 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Largeur totale
    14 mm
  • Ø trou
    5.2 mm
  • Matière de la fixation
    Nylon résistant à la chaleur
  • Couleur
    Vert
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Collier en P 3/16 in 0.503 in 0.206 in Nylon

10162026

Gamme de prix
0,7633 € - 0,7633 €

Niveaux de stock
1441 En stock
Caractéristiques
  • Largeur totale
    12.8 mm
  • Ø trou
    5.2 mm
  • Matière de la fixation
    Nylon résistant à la chaleur
  • Couleur
    Vert
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Collier en P 5/16 in 0.503 in 0.206 in Nylon

10162064

Gamme de prix
0,8823 € - 0,8823 €

Niveaux de stock
17000 En stock
Caractéristiques
  • Largeur totale
    12.8 mm
  • Ø trou
    5.2 mm
  • Matière de la fixation
    Nylon résistant à la chaleur
  • Couleur
    Vert
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2