Le revêtement vinyle offre une solution plus permanente pour la protection des câbles contre les vibrations et les dommages. La zone de montage à l'aide de vis est nue afin d'assurer un serrage ferme Disponible en 14 tailles pour s'adapter à différents diamètres de faisceaux.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Réglable | Couleur | Ø trou | Diamètre maximal de câbles compatibles | Largeur totale | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,7016 € - 0,7016 € | Demander le délai de livraison ici |
|
Vert
|
0.205 in
5.2 mm
|
|
0.504 in
12.8 mm
|
||
| 0,6513 € - 0,6513 € | 4257 En stock |
Fixe
|
Naturel
|
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 26000 En stock |
Fixe
|
Naturel
|
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
|||
| 24000 En stock |
Fixe
|
Naturel
|
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
|||
| 0,6513 € - 0,6513 € | 4169 En stock |
Fixe
|
Naturel
|
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 31000 En stock |
Fixe
|
Naturel
|
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
|||
| 10000182 | 24000 En stock |
Fixe
|
Naturel
|
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 12000 En stock |
Fixe
|
Naturel
|
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
|||
| 0,6513 € - 0,6513 € | 14244 En stock |
Fixe
|
Naturel
|
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 52000 En stock |
Fixe
|
Naturel
|
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
|||
| 5000 En stock |
Fixe
|
Naturel
|
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
|||
| 0,7446 € - 0,7446 € | 27487 En stock |
Fixe
|
Naturel
|
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 37000 En stock |
Fixe
|
Naturel
|
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
|||
| 2000 En stock |
Fixe
|
Naturel
|
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
|||
| 0,6513 € - 0,6513 € | 60951 En stock |
Fixe
|
Naturel
|
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 1,1349 € - 1,1349 € | 38872 En stock |
|
Naturel
|
0.205 in
5.2 mm
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 3,471 € - 3,471 € | Demander le délai de livraison ici |
|
Vert
|
0.206 in
5.2 mm
|
|
0.553 in
14 mm
|
||
| 2,6996 € - 2,7639 € | Demander le délai de livraison ici |
|
Vert
|
0.206 in
5.2 mm
|
|
0.553 in
14 mm
|
||
| 0,7633 € - 0,7633 € | 1441 En stock |
|
Vert
|
0.206 in
5.2 mm
|
|
0.503 in
12.8 mm
|
||
| 0,8823 € - 0,8823 € | 17000 En stock |
|
Vert
|
0.206 in
5.2 mm
|
|
0.503 in
12.8 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer