Menu  Rechercher

Collier en D verrouillable à fixation adhésive

En cours de production

Montage facile et rapide avec une embase adhésive. La partie supérieure des brides est pressée contre le couvercle afin de bloquer les câbles en place. Deux tailles différentes pour divers diamètres de faisceaux. Gris UL94 V-0 PVC avec un adhésif acrylique. L'élément adhésif du produit a une durée de conservation d'environ 1 an à compter de la date d'expédition ; lorsqu'il est stocké dans l'emballage d'origine non ouvert, à température ambiante et à l'abri de la lumière du soleil.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
2 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Ajouter au panier
0,3027 € - 0,3256 € Demander le délai de livraison ici
0,4261 € - 0,4605 € Demander le délai de livraison ici
Brides pour câbles Adhésif PVC Gris

10159385

Gamme de prix
0,3256 € - 0,3027 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Gris
  • Matière
    PVC
  • Hauteur totale
    10.9 mm
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-0
Brides pour câbles Adhésif PVC Gris

10159378

Gamme de prix
0,4605 € - 0,4261 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Gris
  • Matière
    PVC
  • Hauteur totale
    7.1 mm
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-0