Menu  Rechercher

Brides pour câbles Adhésif 25.4 mm 38.1 mm PVC Gris

Cette bride pour câbles se monte de façon facile et rapide avec une embase adhésive. Fabriqué en PVC UL94 V-0 avec un adhésif acrylique. Il maintient un faisceau de 25,4 mm | 1,000 po de diamètre maximum. La forme en D permet un accès et un retrait rapides des câbles avec une position proche de la base.
Référence Essentra :

10159354

Référence du fabricant:

KKD-16-RT

98 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
100 + 1,2783 €
Qté par sac standard : 100

Commande par lots de 100

Prix total :

127,83 €

100 x 1,2783 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Adhesive Material Acrylique
Couleur Gris
Matière PVC
Mode de montage Adhésif
Plage de températures en fonctionnement 0 - 50 °C
Hauteur totale 33.0 mm
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-0
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter