10010822
KKD-12A5-RT
| Quantité | Prix unitaire |
|---|---|
| 100 - 4999 | 0,3644 € |
| 5000 + | 0,3343 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Adhesive Material | Acrylique |
|---|---|
| Couleur | Gris |
| Matière | PVC |
| Mode de montage | Adhésif |
| Longueur de la base | 28.6 mm |
| Longueur de la base | 1.126 in |
| Plage de diamètres de câbles compatibles | 19.1 mm |
| Plage de diamètres de câbles compatibles | 0.752 in |
| Diamètre maximal de câbles compatibles | 0.752 in |
| Diamètre maximal de câbles compatibles | 19.1 mm |
| Hauteur totale | 1.02 in |
| Hauteur totale | 25.9 mm |
| Indice d'inflammabilité de la matière | UL94 V-0 |
| Code produit | 3926909790 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer