Les supports à visser pour serre-câbles en acier sont parfaitement adaptés aux applications de serrage pour les tuyaux, les conduites, les câbles et les fils. Disponibles avec ou sans surmoulage. Le surmoulage néoprène protège le flexible alors que le composant en acier et le support à visser permettent une fixation sécurisée.
Séries: SR1109
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Ø trou | Diamètre maximal de câbles compatibles | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,8025 € - 0,8025 € | 346 En stock |
|
|
||
| 1,37 € - 1,37 € | Demander le délai de livraison ici |
0.406 in
10.3 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,8603 € - 0,8603 € | 346 En stock |
0.406 in
10.3 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,7871 € - 0,7871 € | 2725 En stock |
0.406 in
10.3 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,9011 € - 0,9011 € | 1670 En stock |
0.406 in
10.3 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,9124 € - 0,9124 € | 3260 En stock |
|
|
||
| 1,2038 € - 1,2038 € | 11517 En stock |
|
|
||
| 0,6688 € - 0,6688 € | 16500 En stock |
|
|
||
| 1,5206 € - 1,5206 € | 4700 En stock |
|
|
||
| 10172278 | 0,7223 € - 0,7223 € | 4617 En stock |
|
|
|
| 1,0053 € - 1,0053 € | 1361 En stock |
0.406 in
10.3 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,4998 € - 0,4998 € | 1407 En stock |
0.406 in
10.3 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
| 0,8729 € - 0,8729 € | 896 En stock |
0.406 in
10.3 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 1,0447 € - 1,0447 € | 4918 En stock |
|
|
||
| 0,6688 € - 0,6688 € | 12978 En stock |
|
|
||
| 0,749 € - 0,749 € | 4215 En stock |
|
|
||
| 1,6333 € - 1,6333 € | 2033 En stock |
0.406 in
10.3 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
||
| 0,8025 € - 0,8025 € | Demander le délai de livraison ici |
0.406 in
10.3 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 0,9659 € - 0,9659 € | 41340 En stock |
|
|
||
| 0,8856 € - 0,8856 € | 2475 En stock |
|
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer