Menu  Rechercher

Clips en P

En stock

Les supports à visser pour serre-câbles en acier sont parfaitement adaptés aux applications de serrage pour les tuyaux, les conduites, les câbles et les fils. Disponibles avec ou sans surmoulage. Le surmoulage néoprène protège le flexible alors que le composant en acier et le support à visser permettent une fixation sécurisée.

Séries: SR1109

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
24 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Ø trou Diamètre maximal de câbles compatibles Ajouter au panier
0,6688 € - 0,6688 € 16500 En stock
1,0447 € - 1,0447 € 3218 En stock
0,6688 € - 0,6688 € 9978 En stock
0,749 € - 0,749 € 2715 En stock
  • sur 2
Collier en P Vis Cold Rolled Steel;TPE Noir

10172261

Gamme de prix
0,6688 € - 0,6688 €

Niveaux de stock
16500 En stock
Caractéristiques
  • Revêtement
    Zinc Electroplated
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Acier laminé à froid ; élastomère thermoplastique
  • Mode de montage
    Vis
  • Largeur totale
    16.5 mm
Collier en P Vis Cold Rolled Steel;TPE Noir

10172209

Gamme de prix
1,0447 € - 1,0447 €

Niveaux de stock
3218 En stock
Caractéristiques
  • Revêtement
    Zinc Electroplated
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Acier laminé à froid ; élastomère thermoplastique
  • Mode de montage
    Vis
  • Largeur totale
    16.5 mm
Collier en P Vis Cold Rolled Steel;TPE Noir

10172247

Gamme de prix
0,6688 € - 0,6688 €

Niveaux de stock
9978 En stock
Caractéristiques
  • Revêtement
    Zinc Electroplated
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Acier laminé à froid ; élastomère thermoplastique
  • Mode de montage
    Vis
  • Largeur totale
    16.5 mm
Collier en P Vis Cold Rolled Steel;TPE Noir

10172285

Gamme de prix
0,749 € - 0,749 €

Niveaux de stock
2715 En stock
Caractéristiques
  • Revêtement
    Zinc Electroplated
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Acier laminé à froid ; élastomère thermoplastique
  • Mode de montage
    Vis
  • Largeur totale
    16.5 mm