Menu  Rechercher

Clip de retenue d’articulation 12x48 12.0 48.0 Acier inox 303

Clevis Retention Clip is used to secure a clevis pin. It features a U-shape form that fits into a clevis joint and prevents it from sliding. It is simple to install and uninstall by simply removing it from the clevis. It is silver zinc plated, highly durable and resistant to harsh conditions.
Référence Essentra :

20760472

Référence du fabricant:

20760472

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 49 10,1289 €
50 - 99 8,1011 €
100 - 199 7,6017 €
200 + 7,0922 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

10,13 €

1 x 10,1289 €

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Taille de la chape 12x48
d1 tol. h11 12.0
h1 48.0
h2 79.0
h3 71.0
h4 12.0
l1 28.0
l2 32.0
Poids g 34.0
Matière Acier inox 303

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter