Menu  Rechercher

Clip de retenue d’articulation 5x10 5.0 10.0 Acier

Ce clip de rétention pour chape sert à fixer une goupille de blocage. Il est doté d'une forme en U qui s'insère dans une articulation de chape et l'empêche de glisser. Elle est facile à installer et à désinstaller, en l'enlevant simplement de la chape. Elle est zinguée argent, hautement durable et résistante aux conditions difficiles.
Référence Essentra :

20212186

Référence du fabricant:

20212186

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 99 0,4984 €
100 - 249 0,4465 €
250 - 749 0,3946 €
750 + 0,353 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

0,50 €

1 x 0,4984 €

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Taille de la chape 5x10
d1 tol. h11 5.0
h1 10.0
h2 23.0
h3 19.0
h4 4.5
l1 12.0
l2 14.0
Poids g 3.0
Finition Zingué
Matière Acier

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter