Menu  Rechercher

Clips canöe

En stock

Les clips canoë constituent un mode de fixation peu coûteux, conçu pour fonctionner de la même manière qu’un rivet ou une vis. En raison de leur conception, ces clips sont plus faciles à retirer que les autres rivets. La gamme comporte divers styles, dont certains avec un ancrage totalement creux, et d’autres partiellement creux.

Adaptés à un montage sur panneau avant, ces clips économiques se clipsent facilement dans les trous ronds et couvrent une surface plus petite. Ils sont idéaux pour assurer le maintien en place d’une variété de matériaux, y compris les métaux et les plastiques. Aucun outil n’est requis pour l’installation : appliquez simplement la pression du pouce sur la tête ronde plate.

Notre gamme offre une bonne isolation électrique ainsi qu’une résistance aux vibrations, à l’abrasion et à la corrosion. Ces clips peuvent être utilisés sur les applications électroniques, automobiles ou machines. Les clips canoë s’insèrent soigneusement dans les trous de panneau, et sont idéaux pour les panneaux et vitrines à long terme. Ils peuvent être retirés et réutilisés à l’occasion ; cependant, en raison de leur emprise extra-ferme, ils sont plus adaptés aux applications destinées à être peu modifiées.

  • Matériau : Nylon 6/6
  • Couleurs : noir et naturel
  • Options à classement ignifuge UL94 V0 et UL94 V2

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
68 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Couleur Ø tête Plage d'épaisseur de panneau compatible Longueur d'ancrage Plage de diamètres de trou compatibles Ajouter au panier
0,117 € - 0,1621 € 29947 En stock
Naturel
7.6 mm
2.4 - 5.8 mm
13 mm
3.5 mm
0,208 € - 0,2883 € 23980 En stock
Naturel
14.3 mm
2.0 - 5.5 mm
17 mm
7.2 mm
0,1317 € - 0,1592 € 247452 En stock
Naturel
10.3 mm
2.9 - 4.0 mm
11.1 mm
3.3 - 3.6 mm
0,1163 € - 0,1363 € Demander le délai de livraison ici
Naturel
9.1 mm
1.6 - 3.2 mm
10.2 mm
4.6 - 4.9 mm
0,1145 € - 0,1384 € 16092 En stock
Naturel
10.3 mm
2.9 - 4.0 mm
11.1 mm
3.3 - 3.5 mm
0,1145 € - 0,1384 € 931 En stock
Noir
9.4 mm
1.6 - 3.2 mm
11.5 mm
5.4 - 5.5 mm
0,10 € - 0,1396 € 1873 En stock
Naturel
7.8 mm
0.8 - 3.6 mm
12 mm
2.8 mm
0,2223 € - 0,307 € 499 En stock
Noir
13.5 mm
0.5 - 3.0 mm
14.4 mm
5.0 mm
0,2252 € - 0,3127 € 212 En stock
Noir
15 mm
6.0 - 8.5 mm
18 mm
5.8 mm
0,208 € - 0,2883 € 26482 En stock
Noir
14.3 mm
2.0 - 5.5 mm
17 mm
7.2 mm
0,1317 € - 0,1592 € Demander le délai de livraison ici
Naturel
12.7 mm
2.5 - 5.6 mm
16.3 mm
6.3 - 6.4 mm
0,2367 € - 0,3285 € 21750 En stock
Naturel
13.8 mm
3.0 - 6.0 mm
14.4 mm
5.0 mm
0,1145 € - 0,1384 € 5415 En stock
Naturel
14 mm
2.5 - 4.0 mm
14 mm
5.0 - 5.3 mm
0,2252 € - 0,3127 € 495 En stock
Naturel
15 mm
6.0 - 8.5 mm
18 mm
5.8 mm
0,1317 € - 0,1592 € 865 En stock
Naturel
12.7 mm
2.5 - 4.0 mm
10.9 mm
4.6 - 4.9 mm
0,05 € - 0,0617 € 2000 En stock
Naturel
9.4 mm
7.9 - 8.4 mm
13.5 mm
4.6 - 4.9 mm
0,0522 € - 0,0645 € Demander le délai de livraison ici
Naturel
7.1 mm
1.6 - 3.2 mm
9.9 mm
3.8 - 4.1 mm
0,0725 € - 0,0895 € Demander le délai de livraison ici
Naturel
17.4 mm
3.2 - 8.9 mm
22.7 mm
8.4 - 8.6 mm
0,0491 € - 0,0607 € Demander le délai de livraison ici
Naturel
7.1 mm
1.6 - 3.2 mm
9.9 mm
3.0 - 3.1 mm
0,0524 € - 0,0647 € 2998 En stock
Naturel
9.4 mm
3.2 - 4.8 mm
11.4 mm
5.4 - 5.7 mm
  • sur 4
Rivet pression 2.4 mm 5.8 mm Nylon 6/6 Naturel

10066188

Gamme de prix
0,1621 € - 0,117 €

Niveaux de stock
29947 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    13 mm
  • Ø tête
    7.6 mm
  • Épaisseur tête
    1.1 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    3.5 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    2.4 - 5.8 mm
Rivet pression 2.0 mm 5.5 mm Nylon 6/6 Naturel

10066386

Gamme de prix
0,2883 € - 0,208 €

Niveaux de stock
23980 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    17 mm
  • Ø tête
    14.3 mm
  • Épaisseur tête
    2 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    7.2 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    2.0 - 5.5 mm
Rivet pression 3.3 mm 2.9 mm 4.0 mm Nylon Naturel

10015964

Gamme de prix
0,1592 € - 0,1317 €

Niveaux de stock
247452 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    11.1 mm
  • Ø tête
    10.3 mm
  • Épaisseur tête
    1.7 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    3.3 - 3.6 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    2.9 - 4.0 mm
Rivet pression 4.9 mm 1.6 mm 3.2 mm Nylon 6/6 Naturel

10102718

Gamme de prix
0,1363 € - 0,1163 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    10.2 mm
  • Ø tête
    9.1 mm
  • Épaisseur tête
    1.5 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    4.6 - 4.9 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    1.6 - 3.2 mm
Rivet pression 3.3 mm 2.9 mm 4.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10015940

Gamme de prix
0,1384 € - 0,1145 €

Niveaux de stock
16092 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    11.1 mm
  • Ø tête
    10.3 mm
  • Épaisseur tête
    1.7 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    3.3 - 3.5 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    2.9 - 4.0 mm
Rivet pression 5.5 mm 1.6 mm 3.2 mm Nylon 6/6 Noir

10110720

Gamme de prix
0,1384 € - 0,1145 €

Niveaux de stock
931 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    11.5 mm
  • Ø tête
    9.4 mm
  • Épaisseur tête
    1.5 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    5.4 - 5.5 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    1.6 - 3.2 mm
Rivet pression 0.8 mm 3.6 mm Nylon 6/6 Naturel

10066164

Gamme de prix
0,1396 € - 0,10 €

Niveaux de stock
1873 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    12 mm
  • Ø tête
    7.8 mm
  • Épaisseur tête
    1.2 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    2.8 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 3.6 mm
Rivet pression 0.5 mm 3.0 mm Nylon 6/6 Noir

10066317

Gamme de prix
0,307 € - 0,2223 €

Niveaux de stock
499 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    14.4 mm
  • Ø tête
    13.5 mm
  • Épaisseur tête
    2.6 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    5.0 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.5 - 3.0 mm
Rivet pression 6.0 mm 8.5 mm Nylon 6/6 Noir

10066355

Gamme de prix
0,3127 € - 0,2252 €

Niveaux de stock
212 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    18 mm
  • Ø tête
    15 mm
  • Épaisseur tête
    3 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    5.8 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    6.0 - 8.5 mm
Rivet pression 2.0 mm 5.5 mm Nylon 6/6 Noir

10066393

Gamme de prix
0,2883 € - 0,208 €

Niveaux de stock
26482 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    17 mm
  • Ø tête
    14.3 mm
  • Épaisseur tête
    2 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    7.2 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    2.0 - 5.5 mm
Rivet pression 6.3 mm 2.5 mm 5.6 mm Nylon Naturel

10016053

Gamme de prix
0,1592 € - 0,1317 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    16.3 mm
  • Ø tête
    12.7 mm
  • Épaisseur tête
    2.2 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    6.3 - 6.4 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    2.5 - 5.6 mm
Rivet pression 3.0 mm 6.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10066287

Gamme de prix
0,3285 € - 0,2367 €

Niveaux de stock
21750 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    14.4 mm
  • Ø tête
    13.8 mm
  • Épaisseur tête
    2.2 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    5.0 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    3.0 - 6.0 mm
Rivet pression 5.0 mm 2.5 mm 4.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10016008

Gamme de prix
0,1384 € - 0,1145 €

Niveaux de stock
5415 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    14 mm
  • Ø tête
    14 mm
  • Épaisseur tête
    3 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    5.0 - 5.3 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    2.5 - 4.0 mm
Rivet pression 6.0 mm 8.5 mm Nylon 6/6 Naturel

10066348

Gamme de prix
0,3127 € - 0,2252 €

Niveaux de stock
495 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    18 mm
  • Ø tête
    15 mm
  • Épaisseur tête
    3 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    5.8 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    6.0 - 8.5 mm
Rivet pression 4.6 mm 2.5 mm 4.0 mm Nylon Naturel

10015995

Gamme de prix
0,1592 € - 0,1317 €

Niveaux de stock
865 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    10.9 mm
  • Ø tête
    12.7 mm
  • Épaisseur tête
    2.2 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    4.6 - 4.9 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    2.5 - 4.0 mm
Rivet pression 7.9 mm 8.4 mm Nylon 6/6 Naturel

10365052

Gamme de prix
0,0617 € - 0,05 €

Niveaux de stock
2000 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    13.5 mm
  • Ø tête
    9.4 mm
  • Épaisseur tête
    1.5 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    4.6 - 4.9 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    7.9 - 8.4 mm
Rivet pression 3.8 mm 1.6 mm 3.2 mm Nylon 6/6 Naturel

10223253

Gamme de prix
0,0645 € - 0,0522 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    9.9 mm
  • Ø tête
    7.1 mm
  • Épaisseur tête
    1 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    3.8 - 4.1 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    1.6 - 3.2 mm
Rivet pression 3.2 mm 8.9 mm Nylon 6/6 Naturel

10223307

Gamme de prix
0,0895 € - 0,0725 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    22.7 mm
  • Ø tête
    17.4 mm
  • Épaisseur tête
    1.8 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    8.4 - 8.6 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    3.2 - 8.9 mm
Rivet pression 1.6 mm 3.2 mm Nylon 6/6 Naturel

10223284

Gamme de prix
0,0607 € - 0,0491 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    9.9 mm
  • Ø tête
    7.1 mm
  • Épaisseur tête
    1.5 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    3.0 - 3.1 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    1.6 - 3.2 mm
Rivet pression 3.2 mm 4.8 mm Nylon 6/6 Naturel

10365045

Gamme de prix
0,0647 € - 0,0524 €

Niveaux de stock
2998 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    11.4 mm
  • Ø tête
    9.4 mm
  • Épaisseur tête
    1.5 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    5.4 - 5.7 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    3.2 - 4.8 mm