Menu  Rechercher

Rivet flèche 11.1 mm 1.3 mm 3.96 mm Nylon 6/6 Naturel

Les clips canoë constituent un moyen rapide et économique d’assembler et de fixer plusieurs matériaux ensemble. Assemblage sans outil, il suffit d’enclencher le clip dans le trou rond du panneau et d’appliquer une pression vers le bas avec le pouce sur la tête du clip. Le clip peut être retiré et réutilisé occasionnellement, mais l’emprise sûre qu’il procure le rend plus adapté à une application permanente. Il offre une bonne isolation électrique, ainsi qu’une résistance aux vibrations, à l’abrasion et à la corrosion. Ces produits sont idéaux pour la fixation de matériaux de faible épaisseur ou pour le montage de composants légers.
Référence Essentra :

10373613

Référence du fabricant:

401011

58000 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 - 4999 0,0462 €
5000 - 9999 0,0397 €
10000 + 0,0347 €
Ajouter plus d'échantillons

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Ø tête 11.1 mm
Épaisseur tête 1.3 mm
Couleur Naturel

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter