Menu  Rechercher

Bride pour câble plat 25.4 mm 22.35 mm Blanc PPE;PS

Le serre-câble plat à montage adhésif se monte sur les câbles pour les maintenir en place. L'adhésif fournit un montage rapide et sûr. Il maintient fermement le câble ruban et est utilisé pour l'électronique domestique, les installations automobiles ou les configurations bureautiques. Fabrication en PPE/PS gris. Ignifugé UL94 V-1.
Référence Essentra :

10108307

Référence du fabricant:

CFCC-8-5A-RT-GY

1000 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 - 4999 0,3572 €
5000 - 9999 0,2797 €
10000 + 0,2467 €
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 1000

Prix total :

357,20 €

1000 x 0,3572 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Mode de montage Adhésif
Largeur de base 26.97 mm
Longueur de bras de serrage 22.35 mm
Hauteur interne 6.4 mm
Couleur Blanc
Adhesive Material Polyamide 66
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-0;UL94 VW-1
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter