Menu  Rechercher

Bride pour câble plat Non-adhésif 27.0 mm PVC

This flat cable clamp is made of grey UL94 V0 PVC with a base surface of 26.97 x 25.4mm.
Référence Essentra :

10108291

Référence du fabricant:

CFCC-8-01

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 - 2999 0,119 €
3000 - 9999 0,1073 €
10000 + 0,0965 €
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 1000

Prix total :

119,00 €

1000 x 0,119 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Mode de montage Without Adhesive
Longueur de bras de serrage 22.3 mm
Hauteur interne 6.4 mm
Couleur Gris
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-0
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter