Menu  Rechercher

Bride pour câble plat Non-adhésif 14.3 mm Noryl

This flat cable clamp is made of white UL94 V1 PPE/PS with a base surface of 14.29 x 25.4mm.
Référence Essentra :

10152027

Référence du fabricant:

CFCC-4-05

2900 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 + 0,9111 €
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 1000

Prix total :

911,10 €

1000 x 0,9111 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Mode de montage Without Adhesive
Longueur de bras de serrage 10.7 mm
Hauteur interne 6.4 mm
Couleur Blanc
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-0
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter