Menu  Rechercher

Bride pour câble plat Adhésif 14.3 mm Noryl

This Flat Cable Clamp features an adhesive base, it is made using grey UL rated nylon.
Référence Essentra :

10108284

Référence du fabricant:

CFCC-3-5A-RT-GY

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 - 9999 0,3127 €
10000 + 0,2783 €
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 1000

Prix total :

312,70 €

1000 x 0,3127 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Mode de montage Adhésif
Longueur de bras de serrage 12.5 mm
Hauteur interne 4.6 mm
Couleur Gris
Type adhésif Acrylique
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-1
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter