Menu  Rechercher

Clip fil réglable

En stock

Disponible en 2 types. Fixe des câbles sur un panneau à l'aide d'une fixation à clipser pour panneau de 3 mm. Le Type 1 dispose d'une fixation anti-rotation permettant de maintenir la sangle en place et d'empêcher les mouvements.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
5 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Largeur intérieure Ø de trou compatible Hauteur interne Ajouter au panier
Demander le délai de livraison ici
56.5 mm
6.0 mm
14.5 mm
224 En stock
250 En stock
56.5 mm
6.0 mm
14.5 mm
Demander le délai de livraison ici
56.5 mm
6.0 mm
14.5 mm
18000 En stock
56.5 mm
6.0 mm
14.5 mm
Collier bracelet À enfoncer 6.0 mm 14.5 mm 56.5 mm Nylon 6/6

10001721


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    Push In
  • Longueur de la base
    56.5 mm
  • Ø de trou compatible
    6.0 mm
  • Largeur intérieure
    56.5 mm
Collier bracelet 22.0 mm 70.0 mm 30.0 mm Nylon 6/6

10001707


Niveaux de stock
224 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    Installation par pression
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-0
  • Standard
    UL
  • Standard
    RMS
Collier bracelet À enfoncer 6.0 mm 14.5 mm 56.5 mm PA

10001714


Niveaux de stock
250 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Gris
  • Mode de montage
    Push In
  • Longueur de la base
    56.5 mm
  • Ø de trou compatible
    6.0 mm
  • Largeur intérieure
    56.5 mm
Collier bracelet À enfoncer 6.0 mm 14.5 mm 56.5 mm PA

10001738


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Gris
  • Mode de montage
    Push In
  • Longueur de la base
    56.5 mm
  • Ø de trou compatible
    6.0 mm
  • Largeur intérieure
    56.5 mm
Collier bracelet À enfoncer 6.0 mm 14.5 mm 56.5 mm PA

10474877


Niveaux de stock
18000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Mode de montage
    Push In
  • Longueur de la base
    56.5 mm
  • Ø de trou compatible
    6.0 mm
  • Largeur intérieure
    56.5 mm