Menu  Rechercher

Brides pour câbles Adhésif PA Naturel

This Mount Wire Clip is designed for organising and securing cables and wires, eliminating tangling or becoming a hazard. It is attached to a surface with an adhesive backing. This makes them excellent for applications where drilling holes is difficult. Natural, made from PA and UL94 V-2 flame rated.
Référence Essentra :

10036556

Référence du fabricant:

WCB-250-01A4-RT

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 - 4999 0,2769 €
5000 - 9999 0,2539 €
10000 + 0,2439 €
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 1000

Prix total :

276,90 €

1000 x 0,2769 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Naturel
Matière PA
Mode de montage Adhésif
Longueur de la base 25.4 mm
Largeur de base 12.7 mm
Hauteur totale 11.4 mm
Matière complète Polyamide
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-2
Description UL/CSA UL E71558

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter