Menu  Rechercher

Brides pour câbles Adhésif PA Naturel

These adhesive backed cable clamps are a simple yet effective means to mount a cable onto your assemblies. Manufactured from natural nylon.
Référence Essentra :

10333792

Référence du fabricant:

115000200002

40778 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
100 - 499 0,7876 €
500 - 999 0,6054 €
1000 + 0,4849 €
Qté par sac standard : 100

Commande par lots de 100

Prix total :

78,76 €

100 x 0,7876 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Naturel
Matière PA
Mode de montage Adhésif
Longueur de la base 17.6 mm
Largeur de base 8.9 mm
Hauteur totale 11.3 mm
Matière complète Polyamide

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter