Menu  Rechercher

Clés pour loquets et verrous

En stock

Clés adaptées à plusieurs mécanismes quart de tour pour convenir à de nombres applications industrielles. Diverses matières sont disponibles pour convenir à l'environnement de l'application. Cette sélection est adaptée à nos gammes de verrous quart de tour. Add our handy key tags to your purchase to help clearly label your keys and make them quickly indentifiable.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
28 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Couleur Matière Finition Type de clé Ajouter au panier
4,1677 € - 8,1313 € 250 En stock
Fonte
Clé carrée 8,0 mm
17,192 € - 38,2618 € Demander le délai de livraison ici
Zamac
Clé principale (passe)
0,9662 € - 0,9662 € Demander le délai de livraison ici
Zamac
Eurokey (5333)
0,1051 € - 0,2229 € 7500 En stock
Naturel
Acier
Sans finition
Clé Allen
2,3129 € - 3,5978 € 126 En stock
Noir
Plastique
Mat
Clé tubulaire
1,5629 € - 1,6051 € 2150 En stock
Zamac
Clé triangulaire 7,0 mm
0,7593 € - 0,8437 € Demander le délai de livraison ici
Noir
Zamac
Clé hexagonale 4,0 mm
1,3405 € - 2,0853 € 2629 En stock
Zamac
Clé triangulaire 7,0 mm
1,1314 € - 1,7599 € 1827 En stock
Zamac
Clé mors double 5,0 mm
1,577 € - 2,3457 € 80 En stock
Zamac
Clé carrée 7,0 mm
1,6087 € - 2,5024 € 110 En stock
Zamac
Clé spéciale
1,3745 € - 2,138 € 70 En stock
Zamac
Clé triangulaire 8,0 mm
1,2565 € - 1,9546 € 409 En stock
Zamac
Clé carrée 8,0 mm
1,2384 € - 1,9264 € 1 En stock
Zamac
Clé hexagonale 8 mm
2,9991 € - 7,4863 € Demander le délai de livraison ici
Noir
Alliage zinc
Chromé
Clé tubulaire
0,6646 € - 0,7384 € Demander le délai de livraison ici
Zamac
Clé triangulaire 8,0 mm
0,8388 € - 1,3048 € Demander le délai de livraison ici
Zamac
Clé mors double 5,0 mm
2,6729 € - 2,9699 € Demander le délai de livraison ici
Argent
Alliage zinc
Chromé
Clé carrée 8,0 mm
0,4719 € - 0,734 € 2680 En stock
Nylon
Clé mors double 5,0 mm
0,587 € - 0,6522 € 50 En stock
Zamac
Clé mors double 3,0 mm
  • sur 2
Clé pour loquets et verrous

10273654

Gamme de prix
8,1313 € - 4,1677 €

Niveaux de stock
250 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète
    Fonte
  • Type de clé
    Clé carrée 8,0 mm
  • Longueur totale
    88.0 mm
  • Code produit
    8204110000
Clé pour loquets et verrous Clé principale (passe) Zamac

10226766

Gamme de prix
38,2618 € - 17,192 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière complète
    Polyamide ; acier
  • Type de clé
    Clé principale (passe)
  • Code produit
    8301300000
Clé pour loquets et verrous

10097014

Gamme de prix
0,9662 € - 0,9662 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière complète
    Polyamide 6 renforcé 30 % fibre de verre ; laiton
  • Type de clé
    Eurokey (5333)
  • Code produit
    8301300000
Clé Allen 3.0 mm Acier

10378571

Gamme de prix
0,2229 € - 0,1051 €

Niveaux de stock
7500 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Sans finition
  • Matière complète
    Acier
  • Type de clé
    Clé Allen
  • Longueur totale
    50.0 mm
Clé pour loquets et verrous Clé tubulaire Plastique

20079260

Gamme de prix
3,5978 € - 2,3129 €

Niveaux de stock
126 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Finition
    Mat
  • Matière complète
    Plastique
  • Type de clé
    Clé tubulaire
  • Code produit
    3926909790
Clé pour loquets et verrous Clé triangulaire 7,0 mm Zamac

20067595

Gamme de prix
1,6051 € - 1,5629 €

Niveaux de stock
2150 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète
    Zamac
  • Type de clé
    Clé triangulaire 7,0 mm
  • Code produit
    7907000090
Clé pour loquets et verrous Clé hexagonale 4,0 mm Zamac

20123376

Gamme de prix
0,8437 € - 0,7593 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Type de clé
    Clé hexagonale 4,0 mm
  • Code produit
    3926909790
Clé pour loquets et verrous Clé triangulaire 7,0 mm Zamac

20074203

Gamme de prix
2,0853 € - 1,3405 €

Niveaux de stock
2629 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète
    Alliage zinc
  • Type de clé
    Clé triangulaire 7,0 mm
  • Code produit
    8301700000
Clé pour loquets et verrous Clé mors double 5,0 mm Zamac

20074159

Gamme de prix
1,7599 € - 1,1314 €

Niveaux de stock
1827 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète
    Alliage zinc
  • Type de clé
    Clé mors double 5,0 mm
  • Code produit
    8301700000
Clé pour loquets et verrous Clé carrée 7,0 mm Zamac

20125806

Gamme de prix
2,3457 € - 1,577 €

Niveaux de stock
80 En stock
Caractéristiques
  • Type de clé
    Clé carrée 7,0 mm
  • Code produit
    7907000090
Clé pour loquets et verrous Clé spéciale Zamac

20125868

Gamme de prix
2,5024 € - 1,6087 €

Niveaux de stock
110 En stock
Caractéristiques
  • Type de clé
    Clé spéciale
  • Longueur totale
    80.0 mm
  • Code produit
    7907000090
Clé pour loquets et verrous Clé triangulaire 8,0 mm Zamac

20125837

Gamme de prix
2,138 € - 1,3745 €

Niveaux de stock
70 En stock
Caractéristiques
  • Type de clé
    Clé triangulaire 8,0 mm
  • Code produit
    8204110000
Clé pour loquets et verrous Clé carrée 8,0 mm Zamac

20074197

Gamme de prix
1,9546 € - 1,2565 €

Niveaux de stock
409 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète
    Alliage zinc
  • Type de clé
    Clé carrée 8,0 mm
  • Code produit
    8204110000
Clé pour loquets et verrous Clé hexagonale 8 mm Zamac

20125851

Gamme de prix
1,9264 € - 1,2384 €

Niveaux de stock
1 En stock
Caractéristiques
  • Type de clé
    Clé hexagonale 8 mm
  • Code produit
    7907000090
Clé pour loquets et verrous Clé tubulaire Alliage zinc

20074234

Gamme de prix
7,4863 € - 2,9991 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Finition
    Chromé
  • Matière complète
    Chromé
  • Type de clé
    Clé tubulaire
  • Longueur totale
    46.5 mm
Clé pour loquets et verrous Clé triangulaire 8,0 mm Zamac

20067601

Gamme de prix
0,7384 € - 0,6646 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière complète
    Zamac
  • Type de clé
    Clé triangulaire 8,0 mm
  • Code produit
    7907000090
Clé pour loquets et verrous Clé mors double 5,0 mm Zamac

20067694

Gamme de prix
1,3048 € - 0,8388 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière complète
    Alliage zinc
  • Type de clé
    Clé mors double 5,0 mm
  • Code produit
    7907000090
Clé pour loquets et verrous Clé carrée 8,0 mm Alliage zinc

20077488

Gamme de prix
2,9699 € - 2,6729 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Argent
  • Finition
    Chromé
  • Matière complète
    Alliage zinc
  • Type de clé
    Clé carrée 8,0 mm
  • Longueur totale
    86.0 mm
Clé pour loquets et verrous Clé mors double 5,0 mm Nylon

20053499

Gamme de prix
0,734 € - 0,4719 €

Niveaux de stock
2680 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète
    Polyamide
  • Type de clé
    Clé mors double 5,0 mm
  • Code produit
    3926909790
Clé pour loquets et verrous Clé mors double 3,0 mm Zamac

20067564

Gamme de prix
0,6522 € - 0,587 €

Niveaux de stock
50 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète
    Zamac
  • Type de clé
    Clé mors double 3,0 mm
  • Code produit
    8301700000