Les charnières plates avec goujons filetés sont des charnières plates particulièrement adaptées aux portes montées à fleur. Cette gamme, également désignée comme des charnières à montage en surface ou charnières de grille invisibles, est proposée dans diverses matières et tailles de goujons pour apporter une solution à la plupart des applications.
Séries: SR5330
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Longueur totale | Épaisseur totale | Largeur totale | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,3745 € - 6,8048 € | 50 En stock |
1.969 in
50.0 mm
|
|
2.992 in
76.0 mm
|
||
| 24,021 € - 44,7472 € | 6 En stock |
2.362 in
60.0 mm
|
|
3.543 in
90.0 mm
|
||
| 3,8174 € - 5,9382 € | Demander le délai de livraison ici |
1.969 in
50.0 mm
|
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 11,8556 € - 16,5978 € | 1 En stock |
1.969 in
50.0 mm
|
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 26,4287 € - 37,0002 € | 29 En stock |
2.362 in
60.0 mm
|
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
| 8,606 € - 13,3872 € | Demander le délai de livraison ici |
2.362 in
60.0 mm
|
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
| 2,26 € - 3,5155 € | 410 En stock |
1.969 in
50.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 5,7358 € - 8,9224 € | 394 En stock |
2.362 in
60.0 mm
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 10,0618 € - 15,6517 € | Demander le délai de livraison ici |
4.331 in
110.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 10,7714 € - 15,08 € | Demander le délai de livraison ici |
1.969 in
50.0 mm
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 5,3831 € - 8,3738 € | 8 En stock |
2.362 in
60.0 mm
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 8,5325 € - 13,2728 € | 116 En stock |
2.756 in
70.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 11,2797 € - 17,5463 € | Demander le délai de livraison ici |
5.906 in
150.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 5,6516 € - 8,7914 € | Demander le délai de livraison ici |
4.331 in
110.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 7,3169 € - 11,8274 € | 14 En stock |
2.756 in
70.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 6,6793 € - 10,39 € | Demander le délai de livraison ici |
5.906 in
150.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 10,7714 € - 15,08 € | Demander le délai de livraison ici |
1.969 in
50.0 mm
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 12,8834 € - 18,0368 € | 1 En stock |
1.969 in
50.0 mm
|
|
2.992 in
76.0 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer