Menu  Rechercher

Charnières plates à fixation fraisée

En stock

Les charnières plates à montage fraisé sont des charnières plates couramment utilisées dans diverses applications. Elles sont particulièrement adaptées aux portes montées à fleur. Cette gamme également appelée charnières à montage en surface propose différents formats de trous fraisés en fonction de la force de soutien requise par l'application. Plusieurs matières sont disponibles pour convenir à l'exigence environnementale de l'application selon qu'elle est intérieure ou extérieure. Différents angles de rotation sont également disponibles.

Séries: SR5506 ,SR5562

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
101 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Épaisseur de feuille Longueur totale Nombre de trous de montage Finition Matière Forme de feuille Largeur totale Ajouter au panier
1,5504 € - 1,8283 € 54 En stock
10.2 mm
48.0 mm
Nylon chargé fibre de verre
47.5 mm
6,6397 € - 13,1566 € Demander le délai de livraison ici
5.2 mm
80.0 mm
30% Glass Fibre Reinforced Nylon
40.0 mm
4,9135 € - 6,879 € 807 En stock
4.0 mm
30.0 mm
4
Revêtement poudre noire
Zamac
Carré
30.0 mm
7,8849 € - 16,5584 € 2842 En stock
3.0 mm
60.0 mm
4
Poli
Inox 304
90.0 mm
4,4493 € - 9,048 € 2804 En stock
1.5 mm
30.0 mm
4
Poli
Acier inoxydable
Arrondi
45.0 mm
9,6731 € - 9,6731 € 1930 En stock
2.0 mm
175.0 mm
8
Poli
Acier inoxydable
Incliné
38.0 mm
18,48 € - 28,7467 € Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
140.0 mm
4
63.0 mm
5,1264 € - 5,696 € Demander le délai de livraison ici
15.0 mm
65.0 mm
4
Mat
Plastique
Rectangulaire
63.0 mm
4,9174 € - 5,031 € Demander le délai de livraison ici
54.0 mm
Nylon
Rectangulaire
45.0 mm
1,9427 € - 2,1585 € Demander le délai de livraison ici
9.0 mm
39.5 mm
4
Mat
Plastique
Rectangulaire
38.0 mm
5,9037 € - 6,5596 € Demander le délai de livraison ici
15.0 mm
65.0 mm
4
Mat
Plastique
Rectangulaire
63.0 mm
18,48 € - 28,7467 € 25 En stock
4.0 mm
150.0 mm
5
150.0 mm
15,5384 € - 25,5248 € 83 En stock
4.0 mm
60.0 mm
4
60.0 mm
2,2358 € - 2,4843 € 2550 En stock
9.0 mm
39.5 mm
4
Mat
Plastique
Rectangulaire
38.0 mm
3,5589 € - 3,9543 € Demander le délai de livraison ici
9.0 mm
49.5 mm
4
Mat
Plastique
Rectangulaire
48.0 mm
3,1846 € - 3,5385 € 440 En stock
11.5 mm
49.5 mm
4
Mat
Plastique
Rectangulaire
48.0 mm
2,765 € - 3,2593 € 1 En stock
64.0 mm
Nylon
Rectangulaire
62.0 mm
3,018 € - 3,3533 € Demander le délai de livraison ici
11.5 mm
49.5 mm
4
Mat
Plastique
Rectangulaire
48.0 mm
20,5572 € - 40,716 € 120 En stock
9.5 mm
131.0 mm
5
Nickelé
GF PA
Flèche
108.0 mm
2,7738 € - 5,6476 € 11340 En stock
1.5 mm
40.0 mm
4
Poli
Inox 304
40.0 mm
  • sur 6
Charnières 47.5 mm 48.0 mm Nylon chargé fibre de verre

10285091

Gamme de prix
1,8283 € - 1,5504 €

Niveaux de stock
54 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    10.2 mm
  • Longueur totale
    48.0 mm
  • Épaisseur totale
    15.0 mm
  • Largeur totale
    47.5 mm
  • Couleur
    Noir
Charnière plate 40.0 mm 80.0 mm 30% Glass Fibre Reinforced Nylon

10299951

Gamme de prix
13,1566 € - 6,6397 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    5.2 mm
  • Longueur totale
    80.0 mm
  • Épaisseur totale
    5.7 mm
  • Largeur totale
    40.0 mm
  • Couleur
    Noir
Charnière plate 30.0 mm 30.0 mm Zamac

10087664

Gamme de prix
6,879 € - 4,9135 €

Niveaux de stock
807 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    4.0 mm
  • Longueur totale
    30.0 mm
  • Épaisseur totale
    7.5 mm
  • Largeur totale
    30.0 mm
  • Couleur
    Noir
Charnière plate 90.0 mm 60.0 mm 3.0 mm

10203668

Gamme de prix
16,5584 € - 7,8849 €

Niveaux de stock
2842 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    3.0 mm
  • Longueur totale
    60.0 mm
  • Largeur totale
    90.0 mm
  • Finition
    Poli
  • Matière complète
    Inox 304
Charnière plate 45.0 mm 30.0 mm 1.5 mm Argent

10203699

Gamme de prix
9,048 € - 4,4493 €

Niveaux de stock
2804 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    1.5 mm
  • Longueur totale
    30.0 mm
  • Largeur totale
    45.0 mm
  • Couleur
    Argent
  • Finition
    Poli
Charnière plate 38.0 mm 175.0 mm 2.0 mm Argent

10203712

Gamme de prix
9,6731 € - 9,6731 €

Niveaux de stock
1930 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    2.0 mm
  • Longueur totale
    175.0 mm
  • Largeur totale
    38.0 mm
  • Couleur
    Argent
  • Finition
    Poli
Charnières à articulation libre 140.0 mm 63.0 mm

10090527

Gamme de prix
28,7467 € - 18,48 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    4.0 mm
  • Longueur totale
    140.0 mm
  • Épaisseur totale
    9.0 mm
  • Largeur totale
    63.0 mm
  • Nombre de trous de montage
    4
Charnières 63.0 mm 65.0 mm Plastique

10224939

Gamme de prix
5,696 € - 5,1264 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    15.0 mm
  • Longueur totale
    65.0 mm
  • Épaisseur totale
    13.0 mm
  • Largeur totale
    63.0 mm
  • Couleur
    Noir
Charnières 45.0 mm 54.0 mm Nylon

10285084

Gamme de prix
5,031 € - 4,9174 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur totale
    54.0 mm
  • Épaisseur totale
    30.0 mm
  • Largeur totale
    45.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Forme de feuille
    Rectangulaire
Charnières 38.0 mm 39.5 mm Plastique

10224922

Gamme de prix
2,1585 € - 1,9427 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    9.0 mm
  • Longueur totale
    39.5 mm
  • Épaisseur totale
    13.0 mm
  • Largeur totale
    38.0 mm
  • Couleur
    Noir
Charnières 63.0 mm 65.0 mm Plastique

10224960

Gamme de prix
6,5596 € - 5,9037 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    15.0 mm
  • Longueur totale
    65.0 mm
  • Épaisseur totale
    21.5 mm
  • Largeur totale
    63.0 mm
  • Couleur
    Noir
Charnières à articulation libre 150.0 mm 150.0 mm

10090534

Gamme de prix
28,7467 € - 18,48 €

Niveaux de stock
25 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    4.0 mm
  • Longueur totale
    150.0 mm
  • Épaisseur totale
    9.0 mm
  • Largeur totale
    150.0 mm
  • Nombre de trous de montage
    5
Charnières à articulation libre 60.0 mm 60.0 mm

10090541

Gamme de prix
25,5248 € - 15,5384 €

Niveaux de stock
83 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    4.0 mm
  • Longueur totale
    60.0 mm
  • Épaisseur totale
    9.0 mm
  • Largeur totale
    60.0 mm
  • Nombre de trous de montage
    4
Charnières 38.0 mm 39.5 mm Plastique

10224908

Gamme de prix
2,4843 € - 2,2358 €

Niveaux de stock
2550 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    9.0 mm
  • Longueur totale
    39.5 mm
  • Épaisseur totale
    13.0 mm
  • Largeur totale
    38.0 mm
  • Couleur
    Noir
Charnières 48.0 mm 49.5 mm Plastique

10224915

Gamme de prix
3,9543 € - 3,5589 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    9.0 mm
  • Longueur totale
    49.5 mm
  • Épaisseur totale
    16.5 mm
  • Largeur totale
    48.0 mm
  • Couleur
    Noir
Charnières 48.0 mm 49.5 mm Plastique

10224953

Gamme de prix
3,5385 € - 3,1846 €

Niveaux de stock
440 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    11.5 mm
  • Longueur totale
    49.5 mm
  • Épaisseur totale
    16.5 mm
  • Largeur totale
    48.0 mm
  • Couleur
    Noir
Charnières 62.0 mm 64.0 mm Nylon

10285107

Gamme de prix
3,2593 € - 2,765 €

Niveaux de stock
1 En stock
Caractéristiques
  • Longueur totale
    64.0 mm
  • Épaisseur totale
    13.0 mm
  • Largeur totale
    62.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Forme de feuille
    Rectangulaire
Charnières 48.0 mm 49.5 mm Plastique

10224946

Gamme de prix
3,3533 € - 3,018 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    11.5 mm
  • Longueur totale
    49.5 mm
  • Épaisseur totale
    16.5 mm
  • Largeur totale
    48.0 mm
  • Couleur
    Noir
Charnière plate 108.0 mm 131.0 mm GF PA

10300008

Gamme de prix
40,716 € - 20,5572 €

Niveaux de stock
120 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    9.5 mm
  • Longueur totale
    131.0 mm
  • Épaisseur totale
    18.0 mm
  • Largeur totale
    108.0 mm
  • Couleur
    Noir
Charnière plate 40.0 mm 40.0 mm 1.5 mm

10203606

Gamme de prix
5,6476 € - 2,7738 €

Niveaux de stock
11340 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    1.5 mm
  • Longueur totale
    40.0 mm
  • Largeur totale
    40.0 mm
  • Finition
    Poli
  • Matière complète
    Inox 304