Menu  Rechercher

Charnières plates à fixation fraisée

En stock

Les charnières plates à montage fraisé sont des charnières plates couramment utilisées dans diverses applications. Elles sont particulièrement adaptées aux portes montées à fleur. Cette gamme également appelée charnières à montage en surface propose différents formats de trous fraisés en fonction de la force de soutien requise par l'application. Plusieurs matières sont disponibles pour convenir à l'exigence environnementale de l'application selon qu'elle est intérieure ou extérieure. Différents angles de rotation sont également disponibles.

Séries: SR5506 ,SR5562

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
101 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Épaisseur de feuille Longueur totale Nombre de trous de montage Finition Matière Forme de feuille Largeur totale Ajouter au panier
3,5589 € - 3,9543 € Demander le délai de livraison ici
9.0 mm
49.5 mm
4
Mat
Plastique
Rectangulaire
48.0 mm
3,1846 € - 3,5385 € 440 En stock
11.5 mm
49.5 mm
4
Mat
Plastique
Rectangulaire
48.0 mm
15,5384 € - 25,5248 € 83 En stock
4.0 mm
60.0 mm
4
60.0 mm
2,2358 € - 2,4843 € 2550 En stock
9.0 mm
39.5 mm
4
Mat
Plastique
Rectangulaire
38.0 mm
12,5455 € - 12,5455 € Demander le délai de livraison ici
136.0 mm
6
Coated Steel
60.0 mm
12,0105 € - 16,8147 € 134 En stock
106.0 mm
5
Coated Steel
60.0 mm
23,5563 € - 46,6593 € 260 En stock
3.0 mm
65.0 mm
4
Anodisé clair
Aluminium
Rectangulaire
55.0 mm
2,3373 € - 4,7901 € 7448 En stock
1.5 mm
40.0 mm
4
Poli
Inox 304
39.0 mm
2,3232 € - 4,8788 € 3952 En stock
1.0 mm
50.8 mm
6
Poli
Inox 304
33.5 mm
4,0596 € - 5,6834 € 546 En stock
4.0 mm
30.0 mm
4
Chromé
Alliage zinc
Carré
30.0 mm
3,26 € - 3,342 € 412 En stock
11.0 mm
30.0 mm
4
Mat
Nylon
Rectangulaire
35.0 mm
20,5572 € - 40,716 € 120 En stock
9.5 mm
131.0 mm
5
Nickelé
GF PA
Flèche
108.0 mm
1,5488 € - 1,8304 € 372 En stock
10.2 mm
48.0 mm
Nylon chargé fibre de verre
47.5 mm
7,8927 € - 15,6252 € 710 En stock
5.9 mm
75.0 mm
30% Glass Fibre Reinforced Nylon
50.0 mm
56,0537 € - 111,0598 € 55 En stock
3.0 mm
100.0 mm
6
Anodisé clair
Aluminium
Rectangulaire
82.5 mm
3,9002 € - 8,1313 € Demander le délai de livraison ici
1.5 mm
40.0 mm
6
Poli
Acier inoxydable
Arrondi
81.0 mm
14,7227 € - 35,8223 € 196 En stock
3.0 mm
65.0 mm
4
Anodisé clair
Aluminium
Rectangulaire
55.0 mm
1,5504 € - 1,8283 € 54 En stock
10.2 mm
48.0 mm
Nylon chargé fibre de verre
47.5 mm
6,6397 € - 13,1566 € Demander le délai de livraison ici
5.2 mm
80.0 mm
30% Glass Fibre Reinforced Nylon
40.0 mm
4,9135 € - 6,879 € 807 En stock
4.0 mm
30.0 mm
4
Revêtement poudre noire
Zamac
Carré
30.0 mm
  • sur 6
Charnières 48.0 mm 49.5 mm Plastique

10224915

Gamme de prix
3,9543 € - 3,5589 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    9.0 mm
  • Longueur totale
    49.5 mm
  • Épaisseur totale
    16.5 mm
  • Largeur totale
    48.0 mm
  • Couleur
    Noir
Charnières 48.0 mm 49.5 mm Plastique

10224953

Gamme de prix
3,5385 € - 3,1846 €

Niveaux de stock
440 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    11.5 mm
  • Longueur totale
    49.5 mm
  • Épaisseur totale
    16.5 mm
  • Largeur totale
    48.0 mm
  • Couleur
    Noir
Charnières à articulation libre 60.0 mm 60.0 mm

10090541

Gamme de prix
25,5248 € - 15,5384 €

Niveaux de stock
83 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    4.0 mm
  • Longueur totale
    60.0 mm
  • Épaisseur totale
    9.0 mm
  • Largeur totale
    60.0 mm
  • Nombre de trous de montage
    4
Charnières 38.0 mm 39.5 mm Plastique

10224908

Gamme de prix
2,4843 € - 2,2358 €

Niveaux de stock
2550 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    9.0 mm
  • Longueur totale
    39.5 mm
  • Épaisseur totale
    13.0 mm
  • Largeur totale
    38.0 mm
  • Couleur
    Noir
Charnières 60.0 mm 136.0 mm Coated Steel

10487372

Gamme de prix
12,5455 € - 12,5455 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur totale
    136.0 mm
  • Épaisseur totale
    14.0 mm
  • Largeur totale
    60.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Acier
Charnières 60.0 mm 106.0 mm Coated Steel

10104101

Gamme de prix
16,8147 € - 12,0105 €

Niveaux de stock
134 En stock
Caractéristiques
  • Longueur totale
    106.0 mm
  • Épaisseur totale
    14.0 mm
  • Largeur totale
    60.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Acier
Charnière plate 55.0 mm 65.0 mm 3.0 mm Transparent

10299746

Gamme de prix
46,6593 € - 23,5563 €

Niveaux de stock
260 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    3.0 mm
  • Longueur totale
    65.0 mm
  • Épaisseur totale
    5.0 mm
  • Largeur totale
    55.0 mm
  • Couleur
    Transparent
Charnière plate 39.0 mm 40.0 mm 1.5 mm

10203590

Gamme de prix
4,7901 € - 2,3373 €

Niveaux de stock
7448 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    1.5 mm
  • Longueur totale
    40.0 mm
  • Largeur totale
    39.0 mm
  • Finition
    Poli
  • Matière complète
    Inox 304
Charnière plate 33.5 mm 50.8 mm 1.0 mm

10203675

Gamme de prix
4,8788 € - 2,3232 €

Niveaux de stock
3952 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    1.0 mm
  • Longueur totale
    50.8 mm
  • Largeur totale
    33.5 mm
  • Finition
    Poli
  • Matière complète
    Inox 304
Charnière plate 30.0 mm 30.0 mm 4.0 mm Argent

10087657

Gamme de prix
5,6834 € - 4,0596 €

Niveaux de stock
546 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    4.0 mm
  • Longueur totale
    30.0 mm
  • Épaisseur totale
    7.5 mm
  • Largeur totale
    30.0 mm
  • Couleur
    Argent
Charnières 35.0 mm 30.0 mm Nylon

10285077

Gamme de prix
3,342 € - 3,26 €

Niveaux de stock
412 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    11.0 mm
  • Longueur totale
    30.0 mm
  • Épaisseur totale
    25.0 mm
  • Largeur totale
    35.0 mm
  • Couleur
    Noir
Charnière plate 108.0 mm 131.0 mm GF PA

10300008

Gamme de prix
40,716 € - 20,5572 €

Niveaux de stock
120 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    9.5 mm
  • Longueur totale
    131.0 mm
  • Épaisseur totale
    18.0 mm
  • Largeur totale
    108.0 mm
  • Couleur
    Noir
Charnières 47.5 mm 48.0 mm Nylon chargé fibre de verre

10260289

Gamme de prix
1,8304 € - 1,5488 €

Niveaux de stock
372 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    10.2 mm
  • Longueur totale
    48.0 mm
  • Épaisseur totale
    15.0 mm
  • Largeur totale
    47.5 mm
  • Couleur
    Noir
Charnières 50.0 mm 75.0 mm 30% Glass Fibre Reinforced Nylon

10299968

Gamme de prix
15,6252 € - 7,8927 €

Niveaux de stock
710 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    5.9 mm
  • Longueur totale
    75.0 mm
  • Épaisseur totale
    6.4 mm
  • Largeur totale
    50.0 mm
  • Couleur
    Noir
Charnière plate 82.5 mm 100.0 mm 3.0 mm Transparent

10299753

Gamme de prix
111,0598 € - 56,0537 €

Niveaux de stock
55 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    3.0 mm
  • Longueur totale
    100.0 mm
  • Épaisseur totale
    5.5 mm
  • Largeur totale
    82.5 mm
  • Couleur
    Transparent
Charnière plate 81.0 mm 40.0 mm 1.5 mm Argent

10203705

Gamme de prix
8,1313 € - 3,9002 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    1.5 mm
  • Longueur totale
    40.0 mm
  • Largeur totale
    81.0 mm
  • Couleur
    Argent
  • Finition
    Poli
Charnière plate 55.0 mm 65.0 mm 3.0 mm Transparent

10207987

Gamme de prix
35,8223 € - 14,7227 €

Niveaux de stock
196 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    3.0 mm
  • Longueur totale
    65.0 mm
  • Largeur totale
    55.0 mm
  • Couleur
    Transparent
  • Finition
    Anodisé clair
Charnières 47.5 mm 48.0 mm Nylon chargé fibre de verre

10285091

Gamme de prix
1,8283 € - 1,5504 €

Niveaux de stock
54 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    10.2 mm
  • Longueur totale
    48.0 mm
  • Épaisseur totale
    15.0 mm
  • Largeur totale
    47.5 mm
  • Couleur
    Noir
Charnière plate 40.0 mm 80.0 mm 30% Glass Fibre Reinforced Nylon

10299951

Gamme de prix
13,1566 € - 6,6397 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    5.2 mm
  • Longueur totale
    80.0 mm
  • Épaisseur totale
    5.7 mm
  • Largeur totale
    40.0 mm
  • Couleur
    Noir
Charnière plate 30.0 mm 30.0 mm Zamac

10087664

Gamme de prix
6,879 € - 4,9135 €

Niveaux de stock
807 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    4.0 mm
  • Longueur totale
    30.0 mm
  • Épaisseur totale
    7.5 mm
  • Largeur totale
    30.0 mm
  • Couleur
    Noir