Menu  Rechercher

Charnières piano métalliques

En stock

Notre gamme de charnières continues sont disponibles dans tout un éventail de tailles pour répondre aux exigences de vos projets. Ces charnières sont une alternative plus esthétique aux charnières classiques. Les charnières s'adaptent sur toute la longueur d'une porte, d'un couvercle ou de toute autre application à charnière, et répartissent uniformément la charge. Elles assurent une ouverture fluide et résistante.

Couramment utilisées pour les couvercles de pianos, ces charnières durables peuvent servir pour un grand nombre d'applications à usage intensif, moyen et léger, notamment les portes-fenêtres, les hangars, les applications commerciales et techniques, les armoires et autres coffrets, la fabrication de meubles, les fabrications en tôle et autres métaux.

La gamme comprend des options en acier et en acier inoxydable AISI 304. Ces charnières continues sont disponibles en version percée ou non percée. Des options en aluminium 6082 T5 sont également disponibles, avec un profilé en aluminium et un petit diamètre d'axe en acier inoxydable. Cette charnière est livrée non percée, avec une conception à souder et offre un choix de finitions anodisées ou brutes.

  • Peut être rivetée, vissée ou soudée.


Séries: SR5590

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
66 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Épaisseur de feuille Longueur totale Matière Type de charnière Largeur totale Ajouter au panier
17,5003 € - 17,5003 € Demander le délai de livraison ici
0.9 mm
1020.0 mm
Acier inoxydable
Drilled Hinge
25.0 mm
89,1466 € - 93,8523 € Demander le délai de livraison ici
1016.0 mm
Inox 304
Drilled Hinge
64.0 mm
8,0116 € - 18,3621 € 126 En stock
0.8 mm
1020.0 mm
Acier
Drilled Hinge
30.0 mm
8,4656 € - 11,717 € 192 En stock
1.2 mm
1020.0 mm
Acier
Undrilled Hinge
40.0 mm
25,0488 € - 57,4223 € 210 En stock
2.0 mm
1020.0 mm
Acier
Undrilled Hinge
50.0 mm
28,2451 € - 64,7553 € Demander le délai de livraison ici
2.0 mm
1020.0 mm
Acier
Drilled Hinge
60.0 mm
22,9931 € - 52,7504 € 134 En stock
0.8 mm
1020.0 mm
Acier inoxydable
Drilled Hinge
30.0 mm
7,0195 € - 7,0195 € 1 En stock
0.9 mm
1020.0 mm
Acier
Drilled Hinge
25.0 mm
30,231 € - 44,4574 € 188 En stock
1.2 mm
1020.0 mm
Acier inoxydable
Undrilled Hinge
40.0 mm
99,3929 € - 215,8807 € 71 En stock
2.0 mm
1000.0 mm
Acier inoxydable
Undrilled Hinge
50.0 mm
25,6684 € - 28,5267 € 48 En stock
0.8 mm
1020.0 mm
Acier inoxydable
Drilled Hinge
40.0 mm
167,5927 € - 351,9446 € Demander le délai de livraison ici
1.3 mm
1830.0 mm
Aluminium
Undrilled Hinge
44.5 mm
7,9796 € - 7,9796 € 1 En stock
0.9 mm
1020.0 mm
Acier
Drilled Hinge
32.0 mm
21,8535 € - 21,8535 € Demander le délai de livraison ici
0.9 mm
1020.0 mm
Acier inoxydable
Undrilled Hinge
32.0 mm
23,5504 € - 23,5504 € Demander le délai de livraison ici
0.9 mm
1020.0 mm
Acier inoxydable
Undrilled Hinge
38.0 mm
31,1585 € - 31,1585 € Demander le délai de livraison ici
1.2 mm
1016.0 mm
Inox 304
Undrilled Hinge
32.0 mm
35,7186 € - 39,6954 € Demander le délai de livraison ici
1.2 mm
1016.0 mm
Inox 304
Drilled Hinge
38.0 mm
23,0494 € - 25,598 € Demander le délai de livraison ici
1016.0 mm
Acier
Drilled Hinge
51.0 mm
44,8262 € - 49,7985 € Demander le délai de livraison ici
1016.0 mm
Acier
Drilled Hinge
64.0 mm
6,9556 € - 15,967 € Demander le délai de livraison ici
0.8 mm
1020.0 mm
Acier
Drilled Hinge
25.0 mm
  • sur 4
Charnière piano Percé 0.9 mm 25.0 mm 1020.0 mm

10389867

Gamme de prix
17,5003 € - 17,5003 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    0.9 mm
  • Longueur totale
    1020.0 mm
  • Épaisseur totale
    0.9 mm
  • Largeur totale
    25.0 mm
  • Type de charnière
    Drilled Hinge
Charnière piano Percé 64.0 mm 1016.0 mm

10420454

Gamme de prix
93,8523 € - 89,1466 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur totale
    1016.0 mm
  • Épaisseur totale
    2.0 mm
  • Largeur totale
    64.0 mm
  • Type de charnière
    Drilled Hinge
  • Code produit
    8302100090
Charnière piano Percé 0.8 mm 30.0 mm 1020.0 mm

10206805

Gamme de prix
18,3621 € - 8,0116 €

Niveaux de stock
126 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    0.8 mm
  • Longueur totale
    1020.0 mm
  • Largeur totale
    30.0 mm
  • Type de charnière
    Drilled Hinge
  • Code produit
    7318190090
Charnière piano Non percé 1.2 mm 40.0 mm 1020.0 mm

10206843

Gamme de prix
11,717 € - 8,4656 €

Niveaux de stock
192 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    1.2 mm
  • Longueur totale
    1020.0 mm
  • Largeur totale
    40.0 mm
  • Type de charnière
    Undrilled Hinge
  • Code produit
    7326909890
Charnière piano Non percé 2.0 mm 50.0 mm 1020.0 mm

10206881

Gamme de prix
57,4223 € - 25,0488 €

Niveaux de stock
210 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    2.0 mm
  • Longueur totale
    1020.0 mm
  • Largeur totale
    50.0 mm
  • Type de charnière
    Undrilled Hinge
  • Code produit
    8302100090
Charnière piano Percé 2.0 mm 60.0 mm 1020.0 mm

10206928

Gamme de prix
64,7553 € - 28,2451 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    2.0 mm
  • Longueur totale
    1020.0 mm
  • Largeur totale
    60.0 mm
  • Type de charnière
    Drilled Hinge
  • Code produit
    8302100090
Charnière piano Percé 0.8 mm 30.0 mm 1020.0 mm

10206966

Gamme de prix
52,7504 € - 22,9931 €

Niveaux de stock
134 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    0.8 mm
  • Longueur totale
    1020.0 mm
  • Largeur totale
    30.0 mm
  • Type de charnière
    Drilled Hinge
  • Code produit
    8302100090
Charnière piano Non percé 0.9 mm 25.0 mm 1020.0 mm

10389843

Gamme de prix
7,0195 € - 7,0195 €

Niveaux de stock
1 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    0.9 mm
  • Longueur totale
    1020.0 mm
  • Épaisseur totale
    0.9 mm
  • Largeur totale
    25.0 mm
  • Type de charnière
    Drilled Hinge
Charnière piano Non percé 1.2 mm 40.0 mm 1020.0 mm

10207000

Gamme de prix
44,4574 € - 30,231 €

Niveaux de stock
188 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    1.2 mm
  • Longueur totale
    1020.0 mm
  • Largeur totale
    40.0 mm
  • Type de charnière
    Undrilled Hinge
  • Code produit
    8302100090
Charnière piano Non percé 2.0 mm 50.0 mm 1000.0 mm

10207048

Gamme de prix
215,8807 € - 99,3929 €

Niveaux de stock
71 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    2.0 mm
  • Longueur totale
    1000.0 mm
  • Largeur totale
    50.0 mm
  • Type de charnière
    Undrilled Hinge
  • Code produit
    8302100090
Charnière piano Percé 0.8 mm 40.0 mm 1020.0 mm

10207086

Gamme de prix
28,5267 € - 25,6684 €

Niveaux de stock
48 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    0.8 mm
  • Longueur totale
    1020.0 mm
  • Largeur totale
    40.0 mm
  • Type de charnière
    Drilled Hinge
  • Code produit
    8302100090
Charnière piano Non percé 1.3 mm 44.5 mm 1830.0 mm

10207833

Gamme de prix
351,9446 € - 167,5927 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    1.3 mm
  • Longueur totale
    1830.0 mm
  • Largeur totale
    44.5 mm
  • Type de charnière
    Undrilled Hinge
  • Code produit
    7616999099
Charnière piano Percé 0.9 mm 32.0 mm 1020.0 mm

10389881

Gamme de prix
7,9796 € - 7,9796 €

Niveaux de stock
1 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    0.9 mm
  • Longueur totale
    1020.0 mm
  • Épaisseur totale
    0.9 mm
  • Largeur totale
    32.0 mm
  • Type de charnière
    Drilled Hinge
Charnière piano Non percé 0.9 mm 32.0 mm 1020.0 mm

10389898

Gamme de prix
21,8535 € - 21,8535 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    0.9 mm
  • Longueur totale
    1020.0 mm
  • Épaisseur totale
    0.9 mm
  • Largeur totale
    32.0 mm
  • Type de charnière
    Undrilled Hinge
Charnière piano Non percé 0.9 mm 38.0 mm 1020.0 mm

10389935

Gamme de prix
23,5504 € - 23,5504 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    0.9 mm
  • Longueur totale
    1020.0 mm
  • Épaisseur totale
    0.9 mm
  • Largeur totale
    38.0 mm
  • Type de charnière
    Undrilled Hinge
Charnière piano Non percé 1.2 mm 32.0 mm 1016.0 mm

10389973

Gamme de prix
31,1585 € - 31,1585 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    1.2 mm
  • Longueur totale
    1016.0 mm
  • Épaisseur totale
    1.2 mm
  • Largeur totale
    32.0 mm
  • Type de charnière
    Undrilled Hinge
Charnière piano Percé 1.2 mm 38.0 mm 1016.0 mm

10414910

Gamme de prix
39,6954 € - 35,7186 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    1.2 mm
  • Longueur totale
    1016.0 mm
  • Épaisseur totale
    1.2 mm
  • Largeur totale
    38.0 mm
  • Type de charnière
    Drilled Hinge
Charnière piano Percé 51.0 mm 1016.0 mm

10550649

Gamme de prix
25,598 € - 23,0494 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur totale
    1016.0 mm
  • Épaisseur totale
    2.0 mm
  • Largeur totale
    51.0 mm
  • Type de charnière
    Drilled Hinge
  • Code produit
    8302100090
Charnière piano Percé 64.0 mm 1016.0 mm

10606261

Gamme de prix
49,7985 € - 44,8262 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur totale
    1016.0 mm
  • Épaisseur totale
    2.0 mm
  • Largeur totale
    64.0 mm
  • Type de charnière
    Drilled Hinge
  • Code produit
    8302100090
Charnière piano Percé 0.8 mm 25.0 mm 1020.0 mm

10206782

Gamme de prix
15,967 € - 6,9556 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    0.8 mm
  • Longueur totale
    1020.0 mm
  • Largeur totale
    25.0 mm
  • Type de charnière
    Drilled Hinge
  • Code produit
    7326909890