Menu  Rechercher

Charnières piano métalliques

En stock

Notre gamme de charnières continues sont disponibles dans tout un éventail de tailles pour répondre aux exigences de vos projets. Ces charnières sont une alternative plus esthétique aux charnières classiques. Les charnières s'adaptent sur toute la longueur d'une porte, d'un couvercle ou de toute autre application à charnière, et répartissent uniformément la charge. Elles assurent une ouverture fluide et résistante.

Couramment utilisées pour les couvercles de pianos, ces charnières durables peuvent servir pour un grand nombre d'applications à usage intensif, moyen et léger, notamment les portes-fenêtres, les hangars, les applications commerciales et techniques, les armoires et autres coffrets, la fabrication de meubles, les fabrications en tôle et autres métaux.

La gamme comprend des options en acier et en acier inoxydable AISI 304. Ces charnières continues sont disponibles en version percée ou non percée. Des options en aluminium 6082 T5 sont également disponibles, avec un profilé en aluminium et un petit diamètre d'axe en acier inoxydable. Cette charnière est livrée non percée, avec une conception à souder et offre un choix de finitions anodisées ou brutes.

  • Peut être rivetée, vissée ou soudée.


Séries: SR5590

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
66 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Épaisseur de feuille Longueur totale Matière Type de charnière Largeur totale Ajouter au panier
7,1689 € - 7,1689 € 12 En stock
0.9 mm
1020.0 mm
Acier
Undrilled Hinge
25.0 mm
17,5003 € - 17,5003 € Demander le délai de livraison ici
0.9 mm
1020.0 mm
Acier inoxydable
Drilled Hinge
25.0 mm
8,1846 € - 8,1846 € Demander le délai de livraison ici
1.2 mm
1016.0 mm
Acier
Undrilled Hinge
32.0 mm
9,5565 € - 9,5565 € Demander le délai de livraison ici
1.2 mm
1016.0 mm
Acier
Drilled Hinge
38.0 mm
26,2716 € - 26,2716 € Demander le délai de livraison ici
0.9 mm
1020.0 mm
Acier inoxydable
Drilled Hinge
38.0 mm
9,997 € - 11,1093 € Demander le délai de livraison ici
1.6 mm
1016.0 mm
Acier
Drilled Hinge
50.8 mm
102,7148 € - 108,1071 € Demander le délai de livraison ici
1016.0 mm
Inox 304
Drilled Hinge
51.0 mm
89,1466 € - 93,8523 € Demander le délai de livraison ici
1016.0 mm
Inox 304
Drilled Hinge
64.0 mm
9,5182 € - 10,5883 € Demander le délai de livraison ici
1.6 mm
1016.0 mm
Acier
Undrilled Hinge
50.8 mm
9,3673 € - 9,3673 € Demander le délai de livraison ici
1.2 mm
1016.0 mm
Acier
Undrilled Hinge
38.0 mm
7,9796 € - 7,9796 € Demander le délai de livraison ici
0.9 mm
1020.0 mm
Acier
Undrilled Hinge
32.0 mm
8,2949 € - 8,2949 € Demander le délai de livraison ici
0.9 mm
1020.0 mm
Acier
Undrilled Hinge
38.0 mm
23,48 € - 23,48 € Demander le délai de livraison ici
0.9 mm
1020.0 mm
Acier inoxydable
Drilled Hinge
32.0 mm
8,0116 € - 18,3621 € 126 En stock
0.8 mm
1020.0 mm
Acier
Drilled Hinge
30.0 mm
91,3141 € - 96,1109 € Demander le délai de livraison ici
1016.0 mm
Inox 304
Undrilled Hinge
51.0 mm
21,402 € - 23,7816 € 130 En stock
0.8 mm
1020.0 mm
Acier inoxydable
Undrilled Hinge
30.0 mm
22,9931 € - 52,7504 € 134 En stock
0.8 mm
1020.0 mm
Acier inoxydable
Drilled Hinge
30.0 mm
25,0488 € - 57,4223 € 210 En stock
2.0 mm
1020.0 mm
Acier
Undrilled Hinge
50.0 mm
28,2451 € - 64,7553 € Demander le délai de livraison ici
2.0 mm
1020.0 mm
Acier
Drilled Hinge
60.0 mm
99,3929 € - 215,8807 € 71 En stock
2.0 mm
1000.0 mm
Acier inoxydable
Undrilled Hinge
50.0 mm
  • sur 4
Charnière piano Non percé 0.9 mm 25.0 mm 1020.0 mm

10389836

Gamme de prix
7,1689 € - 7,1689 €

Niveaux de stock
12 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    0.9 mm
  • Longueur totale
    1020.0 mm
  • Épaisseur totale
    0.9 mm
  • Largeur totale
    25.0 mm
  • Type de charnière
    Undrilled Hinge
Charnière piano Percé 0.9 mm 25.0 mm 1020.0 mm

10389867

Gamme de prix
17,5003 € - 17,5003 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    0.9 mm
  • Longueur totale
    1020.0 mm
  • Épaisseur totale
    0.9 mm
  • Largeur totale
    25.0 mm
  • Type de charnière
    Drilled Hinge
Charnière piano Non percé 1.2 mm 32.0 mm 1016.0 mm

10389959

Gamme de prix
8,1846 € - 8,1846 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    1.2 mm
  • Longueur totale
    1016.0 mm
  • Épaisseur totale
    1.2 mm
  • Largeur totale
    32.0 mm
  • Type de charnière
    Undrilled Hinge
Charnière piano Percé 1.2 mm 38.0 mm 1016.0 mm

10390009

Gamme de prix
9,5565 € - 9,5565 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    1.2 mm
  • Longueur totale
    1016.0 mm
  • Épaisseur totale
    1.2 mm
  • Largeur totale
    38.0 mm
  • Type de charnière
    Drilled Hinge
Charnière piano Percé 0.9 mm 38.0 mm 1020.0 mm

10389942

Gamme de prix
26,2716 € - 26,2716 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    0.9 mm
  • Longueur totale
    1020.0 mm
  • Épaisseur totale
    0.9 mm
  • Largeur totale
    38.0 mm
  • Type de charnière
    Drilled Hinge
Charnière piano Percé 1.6 mm 50.8 mm 1016.0 mm

10422717

Gamme de prix
11,1093 € - 9,997 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    1.6 mm
  • Longueur totale
    1016.0 mm
  • Largeur totale
    50.8 mm
  • Type de charnière
    Drilled Hinge
  • Code produit
    9403999090
Charnière piano Percé 51.0 mm 1016.0 mm

10412787

Gamme de prix
108,1071 € - 102,7148 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur totale
    1016.0 mm
  • Épaisseur totale
    2.0 mm
  • Largeur totale
    51.0 mm
  • Type de charnière
    Drilled Hinge
  • Code produit
    8302100090
Charnière piano Percé 64.0 mm 1016.0 mm

10420454

Gamme de prix
93,8523 € - 89,1466 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur totale
    1016.0 mm
  • Épaisseur totale
    2.0 mm
  • Largeur totale
    64.0 mm
  • Type de charnière
    Drilled Hinge
  • Code produit
    8302100090
Charnière piano Non percé 1.6 mm 50.8 mm 1016.0 mm

10424902

Gamme de prix
10,5883 € - 9,5182 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    1.6 mm
  • Longueur totale
    1016.0 mm
  • Largeur totale
    50.8 mm
  • Type de charnière
    Undrilled Hinge
  • Code produit
    9403999090
Charnière piano Non percé 1.2 mm 38.0 mm 1016.0 mm

10389997

Gamme de prix
9,3673 € - 9,3673 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    1.2 mm
  • Longueur totale
    1016.0 mm
  • Épaisseur totale
    1.2 mm
  • Largeur totale
    38.0 mm
  • Type de charnière
    Undrilled Hinge
Charnière piano Non percé 0.9 mm 32.0 mm 1020.0 mm

10389874

Gamme de prix
7,9796 € - 7,9796 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    0.9 mm
  • Longueur totale
    1020.0 mm
  • Épaisseur totale
    0.9 mm
  • Largeur totale
    32.0 mm
  • Type de charnière
    Undrilled Hinge
Charnière piano Non percé 0.9 mm 38.0 mm 1020.0 mm

10389911

Gamme de prix
8,2949 € - 8,2949 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    0.9 mm
  • Longueur totale
    1020.0 mm
  • Épaisseur totale
    0.9 mm
  • Largeur totale
    38.0 mm
  • Type de charnière
    Undrilled Hinge
Charnière piano Percé 0.9 mm 32.0 mm 1020.0 mm

10389904

Gamme de prix
23,48 € - 23,48 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    0.9 mm
  • Longueur totale
    1020.0 mm
  • Épaisseur totale
    0.9 mm
  • Largeur totale
    32.0 mm
  • Type de charnière
    Drilled Hinge
Charnière piano Percé 0.8 mm 30.0 mm 1020.0 mm

10206805

Gamme de prix
18,3621 € - 8,0116 €

Niveaux de stock
126 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    0.8 mm
  • Longueur totale
    1020.0 mm
  • Largeur totale
    30.0 mm
  • Type de charnière
    Drilled Hinge
  • Code produit
    7318190090
Charnière piano Non percé 51.0 mm 1016.0 mm

10641101

Gamme de prix
96,1109 € - 91,3141 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur totale
    1016.0 mm
  • Épaisseur totale
    2.0 mm
  • Largeur totale
    51.0 mm
  • Type de charnière
    Undrilled Hinge
  • Code produit
    8302100090
Charnière piano Non percé 0.8 mm 30.0 mm 1020.0 mm

10206959

Gamme de prix
23,7816 € - 21,402 €

Niveaux de stock
130 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    0.8 mm
  • Longueur totale
    1020.0 mm
  • Largeur totale
    30.0 mm
  • Type de charnière
    Undrilled Hinge
  • Code produit
    7326909890
Charnière piano Percé 0.8 mm 30.0 mm 1020.0 mm

10206966

Gamme de prix
52,7504 € - 22,9931 €

Niveaux de stock
134 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    0.8 mm
  • Longueur totale
    1020.0 mm
  • Largeur totale
    30.0 mm
  • Type de charnière
    Drilled Hinge
  • Code produit
    8302100090
Charnière piano Non percé 2.0 mm 50.0 mm 1020.0 mm

10206881

Gamme de prix
57,4223 € - 25,0488 €

Niveaux de stock
210 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    2.0 mm
  • Longueur totale
    1020.0 mm
  • Largeur totale
    50.0 mm
  • Type de charnière
    Undrilled Hinge
  • Code produit
    8302100090
Charnière piano Percé 2.0 mm 60.0 mm 1020.0 mm

10206928

Gamme de prix
64,7553 € - 28,2451 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    2.0 mm
  • Longueur totale
    1020.0 mm
  • Largeur totale
    60.0 mm
  • Type de charnière
    Drilled Hinge
  • Code produit
    8302100090
Charnière piano Non percé 2.0 mm 50.0 mm 1000.0 mm

10207048

Gamme de prix
215,8807 € - 99,3929 €

Niveaux de stock
71 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    2.0 mm
  • Longueur totale
    1000.0 mm
  • Largeur totale
    50.0 mm
  • Type de charnière
    Undrilled Hinge
  • Code produit
    8302100090