These Lift Off Hinges have a 180-degree rotation angle and are designed to provide clearance between the door and the frame, allowing the door to be easily lifted off the hinge pin.
Consist of two leaves and one pin, which are sold separately. One leaf is attached to the door and the other to the frame by a hinge pin that may be taken out of the hinge. They have a strong construction, which ensures their longevity in severe industrial conditions.
May be easily removed by lifting the pin out of the hinge. Ideal for metal doors in enclosures, gates, and tool cabinets. Please use the same material for each pin & leaves you use together.
Matière: Zamak, Acier, Acier inoxydable, Zamac, Alliage zinc Couleur: Noir, Naturel, Gris, , Chromé Séries:
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Longueur totale | Couleur | Orientation de montage | Matière | Largeur totale | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16,6388 € - 25,8825 € | 40 En stock |
1.575 in
40.0 mm
|
Gris
|
Main gauche
|
Acier inoxydable
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
2.362 in
60.0 mm
|
Gris
|
Main gauche
|
Acier inoxydable
|
2.362 in
60.0 mm
|
|||
| 25,7528 € - 25,7528 € | Demander le délai de livraison ici |
1.969 in
50.0 mm
|
Gris
|
Main gauche
|
Acier inoxydable
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 17,6866 € - 27,5125 € | Demander le délai de livraison ici |
1.969 in
50.0 mm
|
Gris
|
Main droite
|
Acier inoxydable
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 16,6388 € - 25,8825 € | 27 En stock |
1.575 in
40.0 mm
|
Gris
|
Main droite
|
Acier inoxydable
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 34,0248 € - 52,9274 € | 16 En stock |
2.362 in
60.0 mm
|
Gris
|
Main droite
|
Acier inoxydable
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 43,4659 € - 60,8522 € | 16 En stock |
2.362 in
60.0 mm
|
Chromé
|
Main gauche
|
Acier inoxydable
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 39,1193 € - 60,8523 € | 469 En stock |
2.362 in
60.0 mm
|
|
Main droite
|
Acier inoxydable
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 7,4236 € - 11,5478 € | Demander le délai de livraison ici |
3.15 in
80.0 mm
|
Noir
|
|
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 18,769 € - 26,2766 € | 1 En stock |
3.937 in
100.0 mm
|
Naturel
|
Main droite
|
Acier
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
| 6,056 € - 6,056 € | 43 En stock |
2.52 in
64.0 mm
|
|
|
Zamac
|
1.28 in
32.5 mm
|
||
| 16,6147 € - 23,2606 € | 150 En stock |
2.52 in
64.0 mm
|
|
|
Zamac
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 26,7525 € - 37,4536 € | Demander le délai de livraison ici |
3.937 in
100.0 mm
|
Noir
|
Main droite
|
Acier inoxydable
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
| 4,1107 € - 6,3944 € | 44 En stock |
2.52 in
64.0 mm
|
|
|
Zamac
|
1.28 in
32.5 mm
|
||
| 1,6845 € - 1,8717 € | 11 En stock |
3.15 in
80.0 mm
|
Gris
|
Main droite
|
Acier
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 18,769 € - 26,2766 € | 20 En stock |
3.937 in
100.0 mm
|
Noir
|
|
Acier zingué
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
| 7,4152 € - 7,4152 € | 30 En stock |
3.15 in
80.0 mm
|
|
Main gauche
|
Acier inoxydable
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 1,8257 € - 2,0286 € | Demander le délai de livraison ici |
3.15 in
80.0 mm
|
|
Main gauche
|
Acier
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 26,7525 € - 37,4536 € | 29 En stock |
3.937 in
100.0 mm
|
Noir
|
|
Inox 304
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
| 5,40 € - 8,40 € | Demander le délai de livraison ici |
3.15 in
80.0 mm
|
Noir
|
|
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer