Menu  Rechercher

Charnière verrou 97.0 mm 78.6 mm Nylon 6

Référence Essentra :

10143292

Référence du fabricant:

71220E

261 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 24 22,0637 €
25 - 124 15,7598 €
125 + 14,0112 €
Qté par sac standard : 25

Commander une quantité quelconque

Prix total :

22,06 €

1 x 22,0637 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Mode de montage Catch
Longueur totale 78.6 mm
Épaisseur totale 24.0 mm
Largeur totale 97.0 mm
Matière de came Alliage zinc
Finition Sans finition
Type de charnière Functional Locking Hinge
Nombre de trous de montage 4
Matière de l'axe Acier inoxydable
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter