20796488
20796488
| Quantité | Prix unitaire |
|---|---|
| 50 + | 6,8975 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Enfoncement du trou de montage | Rond |
|---|---|
| Mode de montage | Fastener Nuts, Screw/Bolts |
| Longueur totale | 3.74 in |
| Longueur totale | 95.0 mm |
| Épaisseur totale | 16.0 mm |
| Épaisseur totale | 0.63 in |
| Largeur totale | 50.0 mm |
| Largeur totale | 1.969 in |
| Matière de came | Zamak ZNAL4CU1 |
| Finition | Revêtement poudre noire |
| Type de charnière | HVAC Adjustable Hinge |
| Matière du loquet | Zamak ZNAL4CU1 |
| Nombre de trous de montage | 8 |
| Matière de l'axe | Acier inoxydable |
| Diamètre du trou de montage | 4.2 mm |
| Diamètre du trou de montage | 0.165 in |
| Code produit | 8302100090 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer