Menu  Rechercher

Charnières HVAC 95.0 mm 50.0 mm Revêtement poudre noire

La charnière plate HVAC convient aux unités centrales de climatisation, aux panneaux électriques et aux couvercles de machines. Elle peut être utilisée pour les portes lourdes à montage simple et à montage plat. L'angle de rotation de la charnière est de 180 degrés.
Référence Essentra :

20796471

Référence du fabricant:

20796471

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
50 + 6,8025 €
Qté par sac standard : 50

Commande par lots de 50

Prix total :

340,13 €

50 x 6,8025 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Enfoncement du trou de montage Rond
Mode de montage Fastener Nuts, Screw/Bolts
Longueur totale 95.0 mm
Épaisseur totale 14.0 mm
Largeur totale 50.0 mm
Matière de came Zamak ZNAL4CU1
Finition Revêtement poudre noire
Type de charnière HVAC Adjustable Hinge
Matière du loquet Zamak ZNAL4CU1
Nombre de trous de montage 8
Matière de l'axe Acier inoxydable
Diamètre du trou de montage 4.2 mm
Code produit 8302100090

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter