10464342
389
| Quantité | Prix unitaire |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Longueur totale | 1.26 in |
|---|---|
| Longueur totale | 32.0 mm |
| Diamètre broche | 0.138 in |
| Diamètre broche | 3.5 mm |
| Longueur de la broche | 0.217 in |
| Longueur de la broche | 5.5 mm |
| Matière du corps | Nylon |
| Type de charnière | Charnière à axe et ressort |
| Inclut | Goupille inférieure 32003192 vendue séparément |
| Matière complète | Polyamide 6 renforcé 30 % fibre de verre |
| Mode de montage | Installation par clip |
| Orientation de montage | Universelle |
| Matière de l'axe | Acier |
| Amovible | Ressort amovible |
| Code produit | 3926909790 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer