Menu  Rechercher

Charnière de porte 18.0 mm Acier

Cette charnière de coin à ressort à dépose rapide est fabriquée en acier. Elle est adaptée aux portes montées par l'intérieur et doit être soudée. Peut être utilisé par paire ou avec un axe de charnière. L'angle de rotation de charnière maximal est 110 degrés.
Référence Essentra :

10134610

Référence du fabricant:

32003192E

3000 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
100 - 999 1,408 €
1000 - 1999 1,0057 €
2000 + 0,9067 €
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 100

Prix total :

140,80 €

100 x 1,408 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Longueur totale 18.0 mm
Diamètre broche 6.0 mm
Longueur de la broche 18.0 mm
Matière du corps Acier
Matière complète Acier
Mode de montage Weld
Orientation de montage Versions main gauche et main droite
Matière de l'axe Acier
Amovible Amovibles
Code produit 7326909890

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter