20068738
289632002
| Quantité | Prix unitaire |
|---|---|
| 1 - 249 | 3,4539 € |
| 250 - 1249 | 1,6532 € |
| 1250 + | 1,4879 € |
| Longueur totale | 3.307 in |
|---|---|
| Longueur totale | 84.0 mm |
| Largeur totale | 0.709 in |
| Largeur totale | 18.0 mm |
| Diamètre broche | 0.197 in |
| Diamètre broche | 5.0 mm |
| Longueur de la broche | 0.571 in |
| Longueur de la broche | 14.5 mm |
| Matière du corps | Acier |
| Type de charnière | Charnière à axe et ressort |
| Inclut | Fixations non incluses |
| Matière complète | Acier |
| Forme de trou de montage | Rond |
| Mode de montage | Vis ; boulon ; à souder |
| Orientation de montage | Main gauche |
| Nombre de trous de montage | 2 |
| Matière de l'axe | Acier |
| Amovible | Ressort amovible |
| Caractéristiques spéciales | À ressort, invisibles |
| Code produit | 8301600090 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer