Menu  Rechercher

Charnière encastrée 84.0 mm 135 ° Acier

Référence Essentra :

20068721

Référence du fabricant:

289632001

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
500 - 2499 1,6532 €
2500 + 1,4879 €
Qté par sac standard : 500

Commande par lots de 500

Prix total :

826,60 €

500 x 1,6532 €

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Longueur totale 84.0 mm
Largeur totale 18.0 mm
Diamètre broche 5.0 mm
Longueur de la broche 84.0 mm
Matière du corps Acier
Type de charnière Charnière à axe et ressort
Inclut Fixations non incluses
Matière complète Acier
Forme de trou de montage Rond
Mode de montage Screw
Orientation de montage Main droite
Nombre de trous de montage 2
Matière de l'axe Acier
Amovible Ressort amovible
Caractéristiques spéciales À ressort, invisibles
Code produit 8301600090

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter