Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20068691
289402002
| Quantité | Prix unitaire |
|---|---|
| 35 - 249 | 2,9542 € |
| 250 + | 2,6588 € |
| Longueur totale | 84.0 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 3.307 in |
| Largeur totale | 0.709 in |
| Largeur totale | 18.0 mm |
| Diamètre broche | 5.0 mm |
| Diamètre broche | 0.197 in |
| Longueur de la broche | 84.0 mm |
| Longueur de la broche | 3.307 in |
| Matière du corps | Acier inoxydable |
| Type de charnière | Charnière à axe et ressort |
| Inclut | Fixations non incluses |
| Matière complète | Acier inoxydable |
| Forme de trou de montage | Rond |
| Mode de montage | Screw |
| Orientation de montage | Main gauche |
| Nombre de trous de montage | 2 |
| Matière de l'axe | Acier inoxydable |
| Amovible | Ressort amovible |
| Caractéristiques spéciales | À ressort, invisibles |
| Code produit | 8301600090 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer