20064778
18910
| Quantité | Prix unitaire |
|---|---|
| 500 - 2499 | 1,0833 € |
| 2500 + | 0,9749 € |
| Longueur totale | 2.028 in |
|---|---|
| Longueur totale | 51.5 mm |
| Largeur totale | 10.0 mm |
| Largeur totale | 0.394 in |
| Diamètre broche | 0.236 in |
| Diamètre broche | 6.0 mm |
| Longueur de la broche | 0.394 in |
| Longueur de la broche | 10.0 mm |
| Finition du corps | Plaqué cuivre |
| Matière du corps | Acier |
| Type de charnière | Charnière à axe et ressort |
| Inclut | Goupille inférieure 32003192 vendue séparément |
| Matière complète | Acier |
| Mode de montage | Weld |
| Orientation de montage | Universelle |
| Matière de l'axe | Acier |
| Amovible | Ressort amovible |
| Caractéristiques spéciales | À ressort |
| Code produit | 8301600090 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer