La gamme de charnières encastrées à visser est adaptée aux applications à usage intensif. Elles se montent à l'aide de vis et sont dotées d'un axe amovible pour permettre de retirer la porte du cadre pour un accès facile. Diverses matières et angles de rotation sont disponibles pour convenir à de multiples applications.
Séries: SR5468
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Rotation maximale | Longueur totale | Couleur | Orientation de montage | Matière du loquet | Longueur totale de la feuille | Largeur totale | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31,6082 € - 62,611 € | Demander le délai de livraison ici |
150
|
4.409 in
112.0 mm
|
Naturel
|
Versions main gauche et main droite
|
Acier inoxydable
|
|
2.047 in
52.0 mm
|
||
| 12,1813 € - 24,1345 € | 8 En stock |
150
|
4.409 in
112.0 mm
|
Naturel
|
Versions main gauche et main droite
|
Acier
|
|
2.047 in
52.0 mm
|
||
| 58,6109 € - 116,1228 € | Demander le délai de livraison ici |
180
|
9.449 in
240.0 mm
|
Naturel
|
Versions main gauche et main droite
|
Acier inoxydable
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 5,4188 € - 8,4293 € | 116 En stock |
110
|
4.213 in
107.0 mm
|
Naturel
|
Versions main gauche et main droite
|
Acier zingué
|
3.543 in
90.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 7,3282 € - 10,2595 € | 920 En stock |
110
|
4.213 in
107.0 mm
|
Naturel
|
Versions main gauche et main droite
|
Acier zingué
|
3.543 in
90.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 2,6999 € - 4,1999 € | Demander le délai de livraison ici |
120
|
2.559 in
65.0 mm
|
Naturel
|
Versions main gauche et main droite
|
Acier
|
2.362 in
60.0 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
||
| 4,2804 € - 5,9925 € | 218 En stock |
120
|
2.559 in
65.0 mm
|
Naturel
|
Versions main gauche et main droite
|
Acier inoxydable
|
2.362 in
60.0 mm
|
1.28 in
32.5 mm
|
||
| 17,2461 € - 24,1445 € | 7 En stock |
120
|
2.559 in
65.0 mm
|
Naturel
|
Versions main gauche et main droite
|
Inox 304
|
2.362 in
60.0 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
90
|
1.732 in
44 mm
|
Argent
|
Versions main gauche et main droite
|
Acier
|
1.732 in
44.0 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
|||
| 5,4233 € - 11,389 € | Demander le délai de livraison ici |
100
|
3.15 in
80 mm
|
Argent
|
Versions main gauche et main droite
|
Acier
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 5,273 € - 7,3822 € | 150 En stock |
135
|
2.559 in
65.0 mm
|
Naturel
|
Versions main gauche et main droite
|
Inox 304
|
2.008 in
51.0 mm
|
1.28 in
32.5 mm
|
||
| 8,1952 € - 12,7481 € | Demander le délai de livraison ici |
90
|
4.213 in
107.0 mm
|
Gris
|
Versions main gauche et main droite
|
Acier inoxydable
|
1.772 in
45.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 4,8889 € - 6,8445 € | 90 En stock |
120
|
2.362 in
60.0 mm
|
Naturel
|
Versions main gauche et main droite
|
Inox 304
|
2.559 in
65.0 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
||
| 13,9031 € - 19,4643 € | 200 En stock |
120
|
2.559 in
65.0 mm
|
Naturel
|
Versions main gauche et main droite
|
Inox 304
|
2.008 in
51.0 mm
|
0.925 in
23.5 mm
|
||
| 2,3018 € - 3,5805 € | 830 En stock |
135
|
2.559 in
65.0 mm
|
Naturel
|
Versions main gauche et main droite
|
Acier zingué
|
2.008 in
51.0 mm
|
1.28 in
32.5 mm
|
||
| 1,9693 € - 3,0634 € | 188 En stock |
135
|
2.441 in
62.0 mm
|
Naturel
|
Main droite
|
Inox 304
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 1,6022 € - 1,7802 € | Demander le délai de livraison ici |
135
|
2.441 in
62.0 mm
|
Naturel
|
Main gauche
|
Acier zingué
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 2,972 € - 4,6232 € | 450 En stock |
135
|
2.441 in
62.0 mm
|
Naturel
|
Main gauche
|
Inox 304
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 1,6022 € - 1,7802 € | Demander le délai de livraison ici |
135
|
2.441 in
62.0 mm
|
Naturel
|
Main droite
|
Acier zingué
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 2,972 € - 4,6232 € | Demander le délai de livraison ici |
135
|
2.441 in
62.0 mm
|
Naturel
|
Main droite
|
Inox 304
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer