Menu  Rechercher

Charnières encastrées - à visser

En stock

La gamme de charnières encastrées à visser est adaptée aux applications à usage intensif. Elles se montent à l'aide de vis et sont dotées d'un axe amovible pour permettre de retirer la porte du cadre pour un accès facile. Diverses matières et angles de rotation sont disponibles pour convenir à de multiples applications.

Séries: SR5468

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres 1 Filtre
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
1 résultat
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Rotation maximale Longueur totale Couleur Orientation de montage Matière du loquet Longueur totale de la feuille Largeur totale Ajouter au panier
15,2518 € - 21,3524 € 328 En stock
90
118.9 mm
Noir
Versions main gauche et main droite
ABS
83.2 mm
35.6 mm
Charnière encastrée 90 ° 83.2 mm 35.6 mm ABS

10102190

Gamme de prix
21,3524 € - 15,2518 €

Niveaux de stock
328 En stock
Caractéristiques
  • Longueur totale de la feuille
    83.2 mm
  • Longueur totale
    118.9 mm
  • Largeur totale
    35.6 mm
  • Rotation maximale
    90
  • Matière du loquet
    ABS