Menu  Rechercher

Charnière encastrée 24.0 mm 40.0 mm Acier

Référence Essentra :

20124328

Référence du fabricant:

295634E

70 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 99 13,5989 €
100 + 9,7135 €
Qté par sac standard : 100

Commander une quantité quelconque

Prix total :

13,60 €

1 x 13,5989 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Largeur de tablier de porte 15.0 mm
Épaisseur de feuille 2.0 mm
Distance de compensation 24.0 mm
Longueur totale de la feuille 60.0 mm
Largeur totale 38.0 mm
Diamètre broche 5.0 mm
Matière du corps Acier
Type de charnière Concealed Hinge
Mode de montage Soudé
Orientation de montage Universelle
Nombre de trous de montage 2
Matière de l'axe Acier inoxydable
Amovible Amovibles
Code produit 7326909890

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter