Menu  Rechercher

Charnières de coin

En stock

Les charnières latérales offrent un angle de rotation de 180. Les charnières de types 1 et 2 sont des composants haute résistance destinés aux portes lourdes et mi-lourdes. Synonymes de haute sécurité, elles sont assemblées avec les vis spéciales prévues à cet effet. Les charnières de type 3 constituent une alternative de plus faible sécurité.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
6 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Longueur totale Finition Matière Épaisseur totale Largeur totale Ajouter au panier
7,3415 € - 11,4201 € 94 En stock
60.0 mm
Laiton chromé
20.0 mm
20.0 mm
11,0163 € - 17,1365 € 710 En stock
80.0 mm
Chromé
Laiton
20.0 mm
20.0 mm
4,1859 € - 4,651 € Demander le délai de livraison ici
81.0 mm
Chromé
Laiton
16.0 mm
12.0 mm
6,0874 € - 11,4281 € 30 En stock
81.0 mm
Chromé
Laiton
21.0 mm
12.0 mm
2,8522 € - 4,4367 € 50 En stock
66.0 mm
Revêtement peinture poudre
Zamac
3,7316 € - 5,8047 € 357 En stock
66.0 mm
Revêtement peinture poudre
Zamac
Charnière latérale 180 ° 20.0 mm Laiton chromé

10130827

Gamme de prix
11,4201 € - 7,3415 €

Niveaux de stock
94 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    20.0 mm
  • Longueur totale
    60.0 mm
  • Épaisseur totale
    20.0 mm
  • Largeur totale
    20.0 mm
  • Matière complète
    Laiton
Charnière latérale 80.0 mm 20.0 mm Laiton

20125929

Gamme de prix
17,1365 € - 11,0163 €

Niveaux de stock
710 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    20.0 mm
  • Longueur totale
    80.0 mm
  • Épaisseur totale
    20.0 mm
  • Largeur totale
    20.0 mm
  • Nombre de trous de montage
    4
Charnière latérale 81.0 mm 16.0 mm Laiton

20079963

Gamme de prix
4,651 € - 4,1859 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur totale
    81.0 mm
  • Épaisseur totale
    16.0 mm
  • Largeur totale
    12.0 mm
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Orientation de montage
    Universelle
Charnière latérale 81.0 mm 21.0 mm Laiton

20079987

Gamme de prix
11,4281 € - 6,0874 €

Niveaux de stock
30 En stock
Caractéristiques
  • Longueur totale
    81.0 mm
  • Épaisseur totale
    21.0 mm
  • Largeur totale
    12.0 mm
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Orientation de montage
    Universelle
Charnière latérale 66.0 mm Zamac

20077587

Gamme de prix
4,4367 € - 2,8522 €

Niveaux de stock
50 En stock
Caractéristiques
  • Longueur totale
    66.0 mm
  • Matière complète
    Zamac
  • Matière de l'axe
    Acier inoxydable
  • Couleur
    Noir
  • Finition
    Revêtement peinture poudre
Charnière latérale 66.0 mm Zamac

20077594

Gamme de prix
5,8047 € - 3,7316 €

Niveaux de stock
357 En stock
Caractéristiques
  • Longueur totale
    66.0 mm
  • Matière complète
    Acier inoxydable
  • Matière de l'axe
    Acier inoxydable
  • Couleur
    Noir
  • Finition
    Revêtement peinture poudre