Les charnières de coin métalliques ont un angle de rotation 180, elles sont essentiellement utilisées pour les panneaux en acier sur les applications de grande taille. La gamme est fabriquée en zamac avec différents types de finitions. Les panneaux sont articulés avec un système d'axes.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Longueur totale | Couleur | Finition | Épaisseur totale | Largeur totale | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,6501 € - 2,5669 € | Demander le délai de livraison ici |
1.181 in
30.0 mm
|
Noir
|
Revêtement peinture poudre
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 2,0198 € - 3,1419 € | Demander le délai de livraison ici |
1.181 in
30.0 mm
|
Naturel
|
Chromé
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 2,9916 € - 4,6536 € | Demander le délai de livraison ici |
2.087 in
53.0 mm
|
Noir
|
Revêtement peinture poudre
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 3,3118 € - 5,1517 € | 18 En stock |
2.087 in
53.0 mm
|
Noir
|
Revêtement peinture poudre
|
1.083 in
27.5 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
||
| 4,6748 € - 7,272 € | 25 En stock |
1.181 in
30.0 mm
|
Noir
|
Revêtement peinture poudre
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 1,5416 € - 2,3981 € | 60 En stock |
1.181 in
30.0 mm
|
Noir
|
Revêtement peinture poudre
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 1,8719 € - 2,9119 € | 20 En stock |
1.181 in
30.0 mm
|
Naturel
|
Chromé
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 0,9409 € - 1,4636 € | 2730 En stock |
2.323 in
59.0 mm
|
Noir
|
Sans finition
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
||
| 2,4821 € - 3,861 € | Demander le délai de livraison ici |
1.457 in
37.0 mm
|
Noir
|
Revêtement peinture poudre
|
1.083 in
27.5 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
||
| 2,10 € - 3,2668 € | Demander le délai de livraison ici |
1.181 in
30.0 mm
|
Naturel
|
Chromé
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 1,6004 € - 2,4895 € | 25 En stock |
2.087 in
53.0 mm
|
Naturel
|
Chromé
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 3,3514 € - 5,2133 € | Demander le délai de livraison ici |
1.126 in
28.6 mm
|
Noir
|
Revêtement peinture poudre
|
0.079 in
2.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 2,1357 € - 3,3221 € | Demander le délai de livraison ici |
1.126 in
28.6 mm
|
Noir
|
Chromé
|
0.079 in
2.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer