Menu  Rechercher

Charnières d'angle - axe amovible

En stock

Les charnières de coin métalliques ont un angle de rotation 180, elles sont essentiellement utilisées pour les panneaux en acier sur les applications de grande taille. La gamme est fabriquée en zamac avec différents types de finitions. Les panneaux sont articulés avec un système d'axes.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
13 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Longueur totale Couleur Finition Épaisseur totale Largeur totale Ajouter au panier
2,1357 € - 3,3221 € Demander le délai de livraison ici
28.6 mm
Noir
Chromé
2.0 mm
30.0 mm
3,3514 € - 5,2133 € Demander le délai de livraison ici
28.6 mm
Noir
Revêtement peinture poudre
2.0 mm
30.0 mm
2,4821 € - 3,861 € Demander le délai de livraison ici
37.0 mm
Noir
Revêtement peinture poudre
27.5 mm
31.0 mm
3,3118 € - 5,1517 € 18 En stock
53.0 mm
Noir
Revêtement peinture poudre
27.5 mm
37.0 mm
0,9409 € - 1,4636 € 2730 En stock
59.0 mm
Noir
Sans finition
15.0 mm
21.5 mm
1,8719 € - 2,9119 € 20 En stock
30.0 mm
Naturel
Chromé
18.0 mm
28.0 mm
4,6748 € - 7,272 € 25 En stock
30.0 mm
Noir
Revêtement peinture poudre
18.0 mm
28.0 mm
1,5416 € - 2,3981 € 60 En stock
30.0 mm
Noir
Revêtement peinture poudre
18.0 mm
28.0 mm
2,10 € - 3,2668 € Demander le délai de livraison ici
30.0 mm
Naturel
Chromé
22.0 mm
20.0 mm
1,6501 € - 2,5669 € Demander le délai de livraison ici
30.0 mm
Noir
Revêtement peinture poudre
22.0 mm
20.0 mm
2,0198 € - 3,1419 € Demander le délai de livraison ici
30.0 mm
Naturel
Chromé
22.0 mm
20.0 mm
1,6004 € - 2,4895 € 25 En stock
53.0 mm
Naturel
Chromé
20.0 mm
22.0 mm
2,9916 € - 4,6536 € Demander le délai de livraison ici
53.0 mm
Noir
Revêtement peinture poudre
22.0 mm
20.0 mm
Charnière de coin 28.6 mm 30.0 mm Zamak ZnAl4Cu1 ; Acier

10104057

Gamme de prix
3,3221 € - 2,1357 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur totale
    28.6 mm
  • Épaisseur totale
    2.0 mm
  • Largeur totale
    30.0 mm
  • Diamètre broche
    6.0 mm
  • Couleur
    Noir
Charnière de coin 28.6 mm 30.0 mm Zamak ZnAl4Cu1 ; Acier

10104064

Gamme de prix
5,2133 € - 3,3514 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur totale
    28.6 mm
  • Épaisseur totale
    2.0 mm
  • Largeur totale
    30.0 mm
  • Diamètre broche
    6.0 mm
  • Couleur
    Noir
Charnière de coin 37.0 mm 31.0 mm Zinc

20121600

Gamme de prix
3,861 € - 2,4821 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur totale
    37.0 mm
  • Épaisseur totale
    27.5 mm
  • Largeur totale
    31.0 mm
  • Diamètre broche
    6.0 mm
  • Longueur de la broche
    53.0 mm
Charnière de coin M6 53.0 mm 37.0 mm Zamak ZnAl4Cu1 ; Acier

20069018

Gamme de prix
5,1517 € - 3,3118 €

Niveaux de stock
18 En stock
Caractéristiques
  • Longueur totale
    53.0 mm
  • Épaisseur totale
    27.5 mm
  • Largeur totale
    37.0 mm
  • Diamètre broche
    6.0 mm
  • Longueur de la broche
    53.0 mm
Charnière de coin M5 59.0 mm 21.5 mm GF PA

20064891

Gamme de prix
1,4636 € - 0,9409 €

Niveaux de stock
2730 En stock
Caractéristiques
  • Longueur totale
    59.0 mm
  • Épaisseur totale
    15.0 mm
  • Largeur totale
    21.5 mm
  • Diamètre broche
    6.0 mm
  • Longueur de la broche
    59.0 mm
Charnière de coin 30.0 mm 28.0 mm Zinc

20124335

Gamme de prix
2,9119 € - 1,8719 €

Niveaux de stock
20 En stock
Caractéristiques
  • Longueur totale
    30.0 mm
  • Épaisseur totale
    18.0 mm
  • Largeur totale
    28.0 mm
  • Diamètre broche
    6.0 mm
  • Longueur de la broche
    53.0 mm
Charnière de coin 30.0 mm 28.0 mm Zinc

20124359

Gamme de prix
7,272 € - 4,6748 €

Niveaux de stock
25 En stock
Caractéristiques
  • Longueur totale
    30.0 mm
  • Épaisseur totale
    18.0 mm
  • Largeur totale
    28.0 mm
  • Diamètre broche
    6.0 mm
  • Longueur de la broche
    53.0 mm
Charnière de coin 30.0 mm 28.0 mm Zinc

20124342

Gamme de prix
2,3981 € - 1,5416 €

Niveaux de stock
60 En stock
Caractéristiques
  • Longueur totale
    30.0 mm
  • Épaisseur totale
    18.0 mm
  • Largeur totale
    28.0 mm
  • Diamètre broche
    6.0 mm
  • Longueur de la broche
    53.0 mm
Charnière de coin 30.0 mm 20.0 mm Zinc

20121563

Gamme de prix
3,2668 € - 2,10 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur totale
    30.0 mm
  • Épaisseur totale
    22.0 mm
  • Largeur totale
    20.0 mm
  • Diamètre broche
    6.0 mm
  • Longueur de la broche
    53.0 mm
Charnière de coin 30.0 mm 20.0 mm Zinc

20121594

Gamme de prix
2,5669 € - 1,6501 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur totale
    30.0 mm
  • Épaisseur totale
    22.0 mm
  • Largeur totale
    20.0 mm
  • Diamètre broche
    6.0 mm
  • Longueur de la broche
    53.0 mm
Charnière de coin 30.0 mm 20.0 mm Zinc

20121556

Gamme de prix
3,1419 € - 2,0198 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur totale
    30.0 mm
  • Épaisseur totale
    22.0 mm
  • Largeur totale
    20.0 mm
  • Diamètre broche
    6.0 mm
  • Longueur de la broche
    53.0 mm
Charnière de coin M6 53.0 mm 22.0 mm Zamac

20068998

Gamme de prix
2,4895 € - 1,6004 €

Niveaux de stock
25 En stock
Caractéristiques
  • Longueur totale
    53.0 mm
  • Épaisseur totale
    20.0 mm
  • Largeur totale
    22.0 mm
  • Diamètre broche
    6.0 mm
  • Longueur de la broche
    53.0 mm
Charnière de coin M6 53.0 mm 20.0 mm Zamac

20060701

Gamme de prix
4,6536 € - 2,9916 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur totale
    53.0 mm
  • Épaisseur totale
    22.0 mm
  • Largeur totale
    20.0 mm
  • Diamètre broche
    6.0 mm
  • Couleur
    Noir