Menu  Rechercher

Charnière à friction 43.0 mm 36.5 mm POM Blanc

Cette charnière à friction ajustable est utilisée lorsqu'il n'est pas nécessaire de maintenir les portes dans une position ouverte. Convient aux portes s'ouvrant à la fois horizontalement et verticalement. Elle offre une résistance au mouvement et empêche la fermeture soudaine.
Référence Essentra :

10366882

Référence du fabricant:

274204350005

9 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
10 - 49 6,6143 €
50 - 99 6,0978 €
100 + 5,5956 €
Qté par sac standard : 10

Commande par lots de 10

Prix total :

66,14 €

10 x 6,6143 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Longueur totale 43.0 mm
Largeur totale 36.5 mm
Couple réglable Ajustable
Type de fixation Screw
Enfoncement du trou de montage Rond
Forme de trou de montage Rond
Nombre de trous de montage 4
Type Charnière à friction ajustable
Matière du corps POM
Finition Sans finition
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter