Menu  Rechercher

Charnière fixe 35.0 mm (L) 30.0 mm (lg) Transparent

Référence Essentra :

10207963

Référence du fabricant:

1334619

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 24 32,4768 €
25 + 15,4652 €
Qté par sac standard : 25

Commander une quantité quelconque

Prix total :

32,48 €

1 x 32,4768 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Épaisseur de feuille 3.3 mm
Couple maximal 0.3 Nm
Longueur totale 35.0 mm
Largeur totale 30.0 mm
Matière Aluminium
Couleur Transparent
Code produit 7616999099

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter