Les charnières à souder en acier, aluminium et acier inoxydable fonctionnent selon une conception très simple. Les versions en acier sont disponibles avec un axe en acier ou en laiton et sont extrêmement polyvalents en termes d'application. Elles sont disponibles avec ou sans embout graisseur et existent en 2 types différents. La version en aluminium est dotée de rondelles en acier inoxydable de 2 différents types, là aussi.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Diamètre broche | Diamètre total | Longueur totale | Matière | Largeur totale | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17,8806 € - 37,5493 € | Demander le délai de livraison ici |
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Acier inoxydable
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 5,4809 € - 14,1613 € | 284 En stock |
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Acier inoxydable
|
|
||
| 1,8365 € - 4,9715 € | 845 En stock |
0.236 in
6.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
Acier
|
|
||
| 1,8365 € - 4,9715 € | 1875 En stock |
0.197 in
5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Acier
|
|
||
| 10,847 € - 23,5922 € | 414 En stock |
0.512 in
13.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Acier
|
|
||
| 21,1774 € - 45,9489 € | 314 En stock |
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
Acier inoxydable
|
|
||
| 2,7117 € - 5,8754 € | 2550 En stock |
0.315 in
8.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Acier
|
|
||
| 0,707 € - 3,5554 € | 700 En stock |
0.197 in
5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Acier
|
|
||
| 8,1352 € - 17,6564 € | 125 En stock |
0.512 in
13.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Acier
|
|
||
| 4,2469 € - 9,1898 € | 525 En stock |
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Acier
|
|
||
| 2,8948 € - 15,939 € | 492 En stock |
0.315 in
8.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Aluminium
|
|
||
| 8,1352 € - 17,6564 € | 531 En stock |
0.315 in
8.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Acier inoxydable
|
|
||
| 4,8782 € - 10,6059 € | 150 En stock |
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
Acier
|
|
||
| 1,9513 € - 5,3029 € | 50 En stock |
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Acier
|
|
||
| 13,2144 € - 27,1174 € | Demander le délai de livraison ici |
0.512 in
13.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
7.087 in
180.0 mm
|
Acier
|
|
||
| 1,9189 € - 10,3347 € | Demander le délai de livraison ici |
0.315 in
8.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Acier
|
|
||
| 6,0835 € - 13,1971 € | 290 En stock |
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Acier
|
|
||
| 9,7709 € - 21,242 € | Demander le délai de livraison ici |
0.512 in
13.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
7.087 in
180.0 mm
|
Acier
|
|
||
| 15,2087 € - 33,023 € | 425 En stock |
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Acier inoxydable
|
|
||
| 1,8221 € - 4,7304 € | Demander le délai de livraison ici |
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Acier
|
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer