Menu  Rechercher

Charnière à souder - simple

En stock

Les charnières à souder en acier, aluminium et acier inoxydable fonctionnent selon une conception très simple. Les versions en acier sont disponibles avec un axe en acier ou en laiton et sont extrêmement polyvalents en termes d'application. Elles sont disponibles avec ou sans embout graisseur et existent en 2 types différents. La version en aluminium est dotée de rondelles en acier inoxydable de 2 différents types, là aussi.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
26 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Diamètre broche Diamètre total Longueur totale Matière Largeur totale Ajouter au panier
17,8806 € - 37,5493 € Demander le délai de livraison ici
6.0 mm
10.0 mm
60.0 mm
Acier inoxydable
12.0 mm
8,1352 € - 17,6564 € 31 En stock
8.0 mm
13.0 mm
80.0 mm
Acier inoxydable
4,8782 € - 10,6059 € 150 En stock
10.0 mm
16.0 mm
120.0 mm
Acier
1,9513 € - 5,3029 € Demander le délai de livraison ici
6.0 mm
10.0 mm
60.0 mm
Acier
13,2144 € - 27,1174 € Demander le délai de livraison ici
13.0 mm
20.0 mm
180.0 mm
Acier
4,2469 € - 9,1898 € 525 En stock
10.0 mm
16.0 mm
100.0 mm
Acier
2,8948 € - 15,939 € 492 En stock
8.0 mm
13.0 mm
80.0 mm
Aluminium
8,1352 € - 17,6564 € 125 En stock
13.0 mm
20.0 mm
150.0 mm
Acier
1,8365 € - 4,9715 € 845 En stock
6.0 mm
11.5 mm
70.0 mm
Acier
5,4809 € - 14,1613 € 334 En stock
6.0 mm
10.0 mm
60.0 mm
Acier inoxydable
0,707 € - 3,5554 € 700 En stock
5.0 mm
8.0 mm
40.0 mm
Acier
1,8365 € - 4,9715 € 1875 En stock
5.0 mm
8.0 mm
50.0 mm
Acier
10,847 € - 23,5922 € 414 En stock
13.0 mm
20.0 mm
150.0 mm
Acier
21,1774 € - 45,9489 € 339 En stock
10.0 mm
16.0 mm
120.0 mm
Acier inoxydable
1,8221 € - 4,7304 € Demander le délai de livraison ici
6.0 mm
10.0 mm
60.0 mm
Acier
1,9189 € - 10,3347 € Demander le délai de livraison ici
8.0 mm
13.0 mm
80.0 mm
Acier
9,7709 € - 21,242 € Demander le délai de livraison ici
13.0 mm
20.0 mm
180.0 mm
Acier
15,2087 € - 33,023 € Demander le délai de livraison ici
10.0 mm
16.0 mm
100.0 mm
Acier inoxydable
2,7117 € - 5,8754 € 2550 En stock
8.0 mm
13.0 mm
80.0 mm
Acier
2,1808 € - 5,8754 € 1030 En stock
6.0 mm
11.5 mm
70.0 mm
Acier
  • sur 2
Charnière à souder 60.0 mm 10.0 mm Acier inoxydable

10352540

Gamme de prix
37,5493 € - 17,8806 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre total
    10.0 mm
  • Longueur totale
    60.0 mm
  • Largeur totale
    12.0 mm
  • Diamètre broche
    6.0 mm
  • Matière du corps
    Inox 304
Charnière à souder 80.0 mm 13.0 mm Acier inoxydable

10340905

Gamme de prix
17,6564 € - 8,1352 €

Niveaux de stock
31 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre total
    13.0 mm
  • Longueur totale
    80.0 mm
  • Diamètre broche
    8.0 mm
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    8302100090
Charnière à souder 120.0 mm 16.0 mm Acier

10340950

Gamme de prix
10,6059 € - 4,8782 €

Niveaux de stock
150 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre total
    16.0 mm
  • Longueur totale
    120.0 mm
  • Diamètre broche
    10.0 mm
  • Matière
    Acier
  • Code produit
    7326909890
Charnière à souder 60.0 mm 10.0 mm Acier

10340998

Gamme de prix
5,3029 € - 1,9513 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre total
    10.0 mm
  • Longueur totale
    60.0 mm
  • Diamètre broche
    6.0 mm
  • Matière
    Acier
  • Code produit
    7326909890
Charnière à souder 180.0 mm 20.0 mm Acier

10214985

Gamme de prix
27,1174 € - 13,2144 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre total
    20.0 mm
  • Longueur totale
    180.0 mm
  • Diamètre broche
    13.0 mm
  • Matière
    Acier
  • Code produit
    7318190090
Charnière à souder 100.0 mm 16.0 mm Acier

10340844

Gamme de prix
9,1898 € - 4,2469 €

Niveaux de stock
525 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre total
    16.0 mm
  • Longueur totale
    100.0 mm
  • Diamètre broche
    10.0 mm
  • Matière
    Acier
  • Code produit
    8302100090
Charnière à souder 80.0 mm 13.0 mm Aluminium

10340899

Gamme de prix
15,939 € - 2,8948 €

Niveaux de stock
492 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre total
    13.0 mm
  • Longueur totale
    80.0 mm
  • Diamètre broche
    8.0 mm
  • Matière
    Aluminium
  • Code produit
    7326909890
Charnière à souder 150.0 mm 20.0 mm Acier

10340851

Gamme de prix
17,6564 € - 8,1352 €

Niveaux de stock
125 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre total
    20.0 mm
  • Longueur totale
    150.0 mm
  • Diamètre broche
    13.0 mm
  • Matière
    Acier
  • Code produit
    7326909890
Charnière à souder 70.0 mm 11.5 mm Acier

10340943

Gamme de prix
4,9715 € - 1,8365 €

Niveaux de stock
845 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre total
    11.5 mm
  • Longueur totale
    70.0 mm
  • Diamètre broche
    6.0 mm
  • Matière
    Acier
  • Code produit
    7326909890
Charnière à souder 60.0 mm 10.0 mm Acier inoxydable

10341056

Gamme de prix
14,1613 € - 5,4809 €

Niveaux de stock
334 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre total
    10.0 mm
  • Longueur totale
    60.0 mm
  • Diamètre broche
    6.0 mm
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7326909890
Charnière à souder 40.0 mm 8.0 mm Acier

10340813

Gamme de prix
3,5554 € - 0,707 €

Niveaux de stock
700 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre total
    8.0 mm
  • Longueur totale
    40.0 mm
  • Diamètre broche
    5.0 mm
  • Matière
    Acier
  • Code produit
    7326909890
Charnière à souder 50.0 mm 8.0 mm Acier

10340981

Gamme de prix
4,9715 € - 1,8365 €

Niveaux de stock
1875 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre total
    8.0 mm
  • Longueur totale
    50.0 mm
  • Diamètre broche
    5.0 mm
  • Matière
    Acier
  • Code produit
    7326909890
Charnière à souder 150.0 mm 20.0 mm Acier

10341025

Gamme de prix
23,5922 € - 10,847 €

Niveaux de stock
414 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre total
    20.0 mm
  • Longueur totale
    150.0 mm
  • Diamètre broche
    13.0 mm
  • Matière
    Acier
  • Code produit
    7326909890
Charnière à souder 120.0 mm 16.0 mm Acier inoxydable

10341063

Gamme de prix
45,9489 € - 21,1774 €

Niveaux de stock
339 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre total
    16.0 mm
  • Longueur totale
    120.0 mm
  • Diamètre broche
    10.0 mm
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    8302100090
Charnière à souder 60.0 mm 10.0 mm Acier

10340820

Gamme de prix
4,7304 € - 1,8221 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre total
    10.0 mm
  • Longueur totale
    60.0 mm
  • Diamètre broche
    6.0 mm
  • Matière
    Acier
  • Code produit
    8302100090
Charnière à souder 80.0 mm 13.0 mm Acier

10340868

Gamme de prix
10,3347 € - 1,9189 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre total
    13.0 mm
  • Longueur totale
    80.0 mm
  • Diamètre broche
    8.0 mm
  • Matière
    Acier
  • Code produit
    7326909890
Charnière à souder 180.0 mm 20.0 mm Acier

10340967

Gamme de prix
21,242 € - 9,7709 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre total
    20.0 mm
  • Longueur totale
    180.0 mm
  • Diamètre broche
    13.0 mm
  • Matière
    Acier
  • Code produit
    7326909890
Charnière à souder 100.0 mm 16.0 mm Acier inoxydable

10340912

Gamme de prix
33,023 € - 15,2087 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre total
    16.0 mm
  • Longueur totale
    100.0 mm
  • Diamètre broche
    10.0 mm
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    8302100090
Charnière à souder 80.0 mm 13.0 mm Acier

10340837

Gamme de prix
5,8754 € - 2,7117 €

Niveaux de stock
2550 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre total
    13.0 mm
  • Longueur totale
    80.0 mm
  • Diamètre broche
    8.0 mm
  • Matière
    Acier
  • Code produit
    8302100090
Charnière à souder 70.0 mm 11.5 mm Acier

10341001

Gamme de prix
5,8754 € - 2,1808 €

Niveaux de stock
1030 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre total
    11.5 mm
  • Longueur totale
    70.0 mm
  • Diamètre broche
    6.0 mm
  • Matière
    Acier
  • Code produit
    7326909890