Menu  Rechercher

Chariots sans bride - Bas

En cours de production

Ces chariots sans bride à profil surbaissé sont des paliers linéaires destinés aux applications de mouvement linéaire à usage intensif et précis. Ils apportent précision, stabilité et fiabilité. Le contact à quatre rangées avec le rail de couplage offre les mêmes capacités de charge, quelle que soit la charge qui appuie sur le chariot ou qui en pend.

La conception sans bride fournit une solution plus compacte, mais peut uniquement être installée par le dessus. Les supports de billes des chariots permettent un fonctionnement plus silencieux, tout en améliorant la lubrification du système. Cela garantit également que les billes restent en place au cas où le chariot était enlevé du rail par erreur.

Son profil surbaissé fournit une solution encore plus compacte par rapport aux chariots linéaires sans brides standard. Il est utilisé dans de nombreuses applications, dont les équipements spéciaux, l'automatisation, les systèmes de manutention de matériaux, les dispositifs médicaux, etc.

  • Ils apportent précision, stabilité et fiabilité.
  • La conception sans bride fournit une solution plus compacte par rapport aux chariots à brides.
  • Son profil surbaissé fournit une solution encore plus compacte par rapport aux chariots linéaires sans brides standard.
Matière: Acier Séries: SRL1016UL

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
21 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Taille du rail h2 h1 w1 l2 l1 d1 Ajouter au panier
41,9624 € - 52,4479 € Demander le délai de livraison ici
15.0
3.3
24.0
34.0
22.2
40.6
M4
87,0939 € - 108,8699 € Demander le délai de livraison ici
35.0
7.5
48.0
70.0
80.5
111.5
M8
75,2633 € - 94,0842 € Demander le délai de livraison ici
30.0
7.0
42.0
60.0
67.8
94.8
M8
147,5002 € - 184,3778 € Demander le délai de livraison ici
45.0
8.9
60.0
86.0
139.0
174.0
M10
70,9325 € - 88,6631 € Demander le délai de livraison ici
35.0
7.5
48.0
70.0
92.5
123.5
M8
51,6225 € - 64,523 € Demander le délai de livraison ici
25.0
5.8
33.0
48.0
32.3
54.0
M6
43,9902 € - 54,9852 € Demander le délai de livraison ici
20.0
4.5
28.0
42.0
48.5
69.3
M5
46,9453 € - 58,6842 € Demander le délai de livraison ici
15.0
3.3
24.0
34.0
40.2
58.6
M4
77,1179 € - 96,3974 € Demander le délai de livraison ici
35.0
7.5
48.0
70.0
44.5
75.5
M8
218,5347 € - 273,1633 € Demander le délai de livraison ici
55.0
12.7
70.0
100.0
154.0
193.0
M12
87,2875 € - 109,1043 € Demander le délai de livraison ici
30.0
7.0
42.0
60.0
103.5
130.5
M8
128,2105 € - 160,2581 € Demander le délai de livraison ici
45.0
8.9
60.0
86.0
110.0
145.0
M10
99,3525 € - 124,1855 € Demander le délai de livraison ici
35.0
7.5
48.0
70.0
122.5
153.5
M8
67,203 € - 84,0063 € Demander le délai de livraison ici
30.0
7.0
42.0
60.0
37.2
64.2
M8
251,2854 € - 314,1067 € Demander le délai de livraison ici
55.0
12.7
70.0
100.0
171.0
210.0
M12
47,0676 € - 58,837 € Demander le délai de livraison ici
25.0
5.8
33.0
48.0
57.5
79.2
M6
195,0977 € - 243,8772 € Demander le délai de livraison ici
55.0
12.7
70.0
100.0
116.0
155.0
M12
114,4744 € - 143,0981 € Demander le délai de livraison ici
45.0
8.9
60.0
86.0
94.0
129.0
M10
61,8431 € - 77,3013 € Demander le délai de livraison ici
30.0
7.0
42.0
60.0
78.0
105.0
M8
38,5793 € - 48,219 € Demander le délai de livraison ici
15.0
3.0
24.0
34.0
47.7
66.1
M4
  • sur 2
Chariot sans bride 15.0 40.6 34.0 Acier

20158880

Gamme de prix
52,4479 € - 41,9624 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille du rail
    15.0
  • l1
    40.6
  • h1
    24.0
  • l2
    22.2
  • w1
    34.0
Chariot sans bride 35.0 111.5 70.0 Acier

20159009

Gamme de prix
108,8699 € - 87,0939 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille du rail
    35.0
  • l1
    111.5
  • h1
    48.0
  • l2
    80.5
  • w1
    70.0
Chariot sans bride 30.0 94.8 60.0 Acier

20158965

Gamme de prix
94,0842 € - 75,2633 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille du rail
    30.0
  • l1
    94.8
  • h1
    42.0
  • l2
    67.8
  • w1
    60.0
Chariot sans bride 45.0 174.0 86.0 Acier

20159047

Gamme de prix
184,3778 € - 147,5002 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille du rail
    45.0
  • l1
    174.0
  • h1
    60.0
  • l2
    139.0
  • w1
    86.0
Chariot sans bride 35.0 123.5 70.0 Acier

20158989

Gamme de prix
88,6631 € - 70,9325 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille du rail
    35.0
  • l1
    123.5
  • h1
    48.0
  • l2
    92.5
  • w1
    70.0
Chariot sans bride 25.0 54.0 48.0 Acier

20158934

Gamme de prix
64,523 € - 51,6225 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille du rail
    25.0
  • l1
    54.0
  • h1
    33.0
  • l2
    32.3
  • w1
    48.0
Chariot sans bride 20.0 69.3 42.0 Acier

20158903

Gamme de prix
54,9852 € - 43,9902 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille du rail
    20.0
  • l1
    69.3
  • h1
    28.0
  • l2
    48.5
  • w1
    42.0
Chariot sans bride 15.0 58.6 34.0 Acier

20158897

Gamme de prix
58,6842 € - 46,9453 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille du rail
    15.0
  • l1
    58.6
  • h1
    24.0
  • l2
    40.2
  • w1
    34.0
Chariot sans bride 35.0 75.5 70.0 Acier

20158996

Gamme de prix
96,3974 € - 77,1179 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille du rail
    35.0
  • l1
    75.5
  • h1
    48.0
  • l2
    44.5
  • w1
    70.0
Chariot sans bride 55.0 193.0 100.0 Acier

20159061

Gamme de prix
273,1633 € - 218,5347 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille du rail
    55.0
  • l1
    193.0
  • h1
    70.0
  • l2
    154.0
  • w1
    100.0
Chariot sans bride 30.0 130.5 60.0 Acier

20158972

Gamme de prix
109,1043 € - 87,2875 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille du rail
    30.0
  • l1
    130.5
  • h1
    42.0
  • l2
    103.5
  • w1
    60.0
Chariot sans bride 45.0 145.0 86.0 Acier

20159030

Gamme de prix
160,2581 € - 128,2105 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille du rail
    45.0
  • l1
    145.0
  • h1
    60.0
  • l2
    110.0
  • w1
    86.0
Chariot sans bride 35.0 153.5 70.0 Acier

20159016

Gamme de prix
124,1855 € - 99,3525 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille du rail
    35.0
  • l1
    153.5
  • h1
    48.0
  • l2
    122.5
  • w1
    70.0
Chariot sans bride 30.0 64.2 60.0 Acier

20158958

Gamme de prix
84,0063 € - 67,203 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille du rail
    30.0
  • l1
    64.2
  • h1
    42.0
  • l2
    37.2
  • w1
    60.0
Chariot sans bride 55.0 210.0 100.0 Acier

20159078

Gamme de prix
314,1067 € - 251,2854 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille du rail
    55.0
  • l1
    210.0
  • h1
    70.0
  • l2
    171.0
  • w1
    100.0
Chariot sans bride 25.0 79.2 48.0 Acier

20158927

Gamme de prix
58,837 € - 47,0676 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille du rail
    25.0
  • l1
    79.2
  • h1
    33.0
  • l2
    57.5
  • w1
    48.0
Chariot sans bride 55.0 155.0 100.0 Acier

20159054

Gamme de prix
243,8772 € - 195,0977 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille du rail
    55.0
  • l1
    155.0
  • h1
    70.0
  • l2
    116.0
  • w1
    100.0
Chariot sans bride 45.0 129.0 86.0 Acier

20159023

Gamme de prix
143,0981 € - 114,4744 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille du rail
    45.0
  • l1
    129.0
  • h1
    60.0
  • l2
    94.0
  • w1
    86.0
Chariot sans bride 30.0 105.0 60.0 Acier

20158941

Gamme de prix
77,3013 € - 61,8431 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille du rail
    30.0
  • l1
    105.0
  • h1
    42.0
  • l2
    78.0
  • w1
    60.0
Chariot sans bride 15.0 66.1 34.0 Acier

20158873

Gamme de prix
48,219 € - 38,5793 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille du rail
    15.0
  • l1
    66.1
  • h1
    24.0
  • l2
    47.7
  • w1
    34.0