Ces chariots linéaires sont utilisés dans les systèmes de mouvement linéaire pour guider et étayer les parties mobiles. Le boîtier offre une solution facile lors de l'installation de ce chariot à la partie mobile dans l'application.
Le boîtier en aluminium contribue à maintenir le poids au minimum tandis que les billes en acier trempé à l'intérieur de la bague supportent les charges et facilitent le mouvement. Uniquement à utiliser sur les arbres linéaires durcis.
Ils peuvent supporter des températures comprise entre 20 C et +80 C. Des supports de billes acier peuvent être fournis pour des applications à températures plus élevées jusqu'à +120 C sans joints d'extrémité. Couramment utilisés dans des applications comme les machines d'emballage alimentaire, les machines d'impression, les ordinateurs ou les affûteuses.
Séries: SRL1751, SRL1750
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | d1 tol H6 | h1 | Matériau de la cage à billes | d3 | l1 | Style de chariot | d2 | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28,3383 € - 35,4204 € | Demander le délai de livraison ici |
12.0
|
30.0
|
Resin
|
4.3
|
39.0
|
Standard
|
M5x10
|
||
48,5044 € - 60,6305 € | Demander le délai de livraison ici |
12.0
|
30.0
|
Resin
|
4.3
|
39.0
|
Normal
|
M5x10
|
||
36,7757 € - 45,967 € | Demander le délai de livraison ici |
16.0
|
38.5
|
Stainless
|
4.3
|
22.3
|
Court
|
M5x12
|
||
68,7417 € - 85,9322 € | Demander le délai de livraison ici |
16.0
|
38.5
|
Resin
|
4.3
|
22.3
|
Court
|
M5x12
|
||
57,655 € - 72,0636 € | Demander le délai de livraison ici |
25.0
|
51.5
|
Resin
|
6.8
|
40.4
|
Court
|
M8x18
|
||
116,329 € - 145,4113 € | Demander le délai de livraison ici |
30.0
|
59.5
|
Resin
|
6.8
|
48.4
|
Court
|
M8x18
|
||
52,56 € - 65,6949 € | Demander le délai de livraison ici |
16.0
|
38.5
|
Stainless
|
4.3
|
44.0
|
Normal
|
M5x12
|
||
33,5251 € - 41,9114 € | Demander le délai de livraison ici |
25.0
|
51.5
|
Resin
|
6.8
|
67.0
|
Standard
|
M8x18
|
||
63,6773 € - 79,594 € | Demander le délai de livraison ici |
30.0
|
59.5
|
Resin
|
6.8
|
154.0
|
Long
|
M8x18
|
||
132,3681 € - 165,455 € | Demander le délai de livraison ici |
20.0
|
41.0
|
Resin
|
5.2
|
28.3
|
Court
|
M6x12
|
||
35,8178 € - 44,7748 € | Demander le délai de livraison ici |
16.0
|
38.5
|
Resin
|
4.3
|
22.3
|
Court
|
M5x12
|
||
52,9064 € - 66,1331 € | Demander le délai de livraison ici |
25.0
|
51.5
|
Stainless
|
6.8
|
40.3
|
Court
|
M8x18
|
||
41,1777 € - 51,4696 € | Demander le délai de livraison ici |
12.0
|
30.0
|
Stainless
|
4.3
|
20.3
|
Court
|
M5x10
|
||
54,1496 € - 67,6921 € | Demander le délai de livraison ici |
20.0
|
41.0
|
Stainless
|
5.2
|
28.3
|
Court
|
M6x12
|
||
40,6886 € - 50,8582 € | Demander le délai de livraison ici |
8.0
|
22.0
|
Resin
|
3.4
|
30.0
|
Normal
|
M4x8
|
||
43,9087 € - 54,8833 € | Demander le délai de livraison ici |
50.0
|
102.0
|
Resin
|
8.6
|
230.0
|
Long
|
M10x25
|
||
32,9952 € - 41,2389 € | Demander le délai de livraison ici |
12.0
|
30.0
|
Resin
|
4.3
|
20.3
|
Court
|
M5x10
|
||
75,0697 € - 93,8397 € | Demander le délai de livraison ici |
8.0
|
22.0
|
Resin
|
3.4
|
14.4
|
Court
|
M4x8
|
||
23,6204 € - 29,5306 € | Demander le délai de livraison ici |
20.0
|
41.0
|
Stainless
|
5.2
|
53.0
|
Normal
|
M6x12
|
||
60,2636 € - 75,3346 € | Demander le délai de livraison ici |
20.0
|
41.0
|
Resin
|
5.2
|
106.0
|
Long
|
M6x12
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer