Ces chariots linéaires sont utilisés dans les systèmes de mouvement linéaire pour guider et étayer les parties mobiles. Le boîtier offre une solution facile lors de l'installation de ce chariot à la partie mobile dans l'application.
Le boîtier en aluminium contribue à maintenir le poids au minimum tandis que les billes en acier trempé à l'intérieur de la bague supportent les charges et facilitent le mouvement. Uniquement à utiliser sur les arbres linéaires durcis.
Ils peuvent supporter des températures comprise entre 20 C et +80 C. Des supports de billes acier peuvent être fournis pour des applications à températures plus élevées jusqu'à +120 C sans joints d'extrémité. Couramment utilisés dans des applications comme les machines d'emballage alimentaire, les machines d'impression, les ordinateurs ou les affûteuses.
Séries: SRL1751, SRL1750
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | d1 tol H6 | h1 | Matériau de la cage à billes | d3 | l1 | Style de chariot | d2 | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53,9117 € - 67,3896 € | Demander le délai de livraison ici |
25.0
|
51.5
|
Stainless
|
6.8
|
40.3
|
Court
|
M8x18
|
||
| 21,9925 € - 27,4854 € | Demander le délai de livraison ici |
16.0
|
38.5
|
Resin
|
4.3
|
44.0
|
Normal
|
M5x12
|
||
| 58,7089 € - 73,3914 € | Demander le délai de livraison ici |
20.0
|
41.0
|
Stainless
|
5.2
|
106.0
|
Long
|
M6x12
|
||
| 30,1955 € - 37,7444 € | Demander le délai de livraison ici |
12.0
|
30.0
|
Resin
|
4.3
|
20.3
|
Court
|
M5x10
|
||
| 105,2067 € - 131,5084 € | Demander le délai de livraison ici |
8.0
|
22.0
|
Stainless
|
3.4
|
14.4
|
Court
|
M4x8
|
||
| 36,4984 € - 45,6256 € | Demander le délai de livraison ici |
16.0
|
38.5
|
Resin
|
4.3
|
22.3
|
Court
|
M5x12
|
||
| 76,4961 € - 95,6227 € | Demander le délai de livraison ici |
8.0
|
22.0
|
Resin
|
3.4
|
14.4
|
Court
|
M4x8
|
||
| 91,0643 € - 113,8355 € | Demander le délai de livraison ici |
50.0
|
102.0
|
Resin
|
8.6
|
72.3
|
Court
|
M10x25
|
||
| 27,4023 € - 34,2555 € | Demander le délai de livraison ici |
25.0
|
51.5
|
Resin
|
6.8
|
136.0
|
Long
|
M8x18
|
||
| 32,1477 € - 40,1846 € | Demander le délai de livraison ici |
12.0
|
30.0
|
Stainless
|
4.3
|
77.0
|
Long
|
M5x10
|
||
| 40,143 € - 50,1736 € | Demander le délai de livraison ici |
50.0
|
102.0
|
Resin
|
8.6
|
110.0
|
Standard
|
M10x25
|
||
| 44,743 € - 55,9261 € | Demander le délai de livraison ici |
50.0
|
102.0
|
Resin
|
8.6
|
230.0
|
Long
|
M10x25
|
||
| 37,8275 € - 47,287 € | Demander le délai de livraison ici |
20.0
|
41.0
|
Resin
|
5.2
|
28.3
|
Court
|
M6x12
|
||
| 24,8999 € - 31,1301 € | Demander le délai de livraison ici |
12.0
|
30.0
|
Resin
|
4.3
|
77.0
|
Long
|
M5x10
|
||
| 34,2867 € - 42,8532 € | Demander le délai de livraison ici |
25.0
|
51.5
|
Resin
|
6.8
|
136.0
|
Long
|
M8x18
|
||
| 37,4744 € - 46,8405 € | Demander le délai de livraison ici |
16.0
|
38.5
|
Stainless
|
4.3
|
22.3
|
Court
|
M5x12
|
||
| 70,0478 € - 87,565 € | Demander le délai de livraison ici |
16.0
|
38.5
|
Resin
|
4.3
|
22.3
|
Court
|
M5x12
|
||
| 58,7505 € - 73,4329 € | Demander le délai de livraison ici |
25.0
|
51.5
|
Resin
|
6.8
|
40.4
|
Court
|
M8x18
|
||
| 78,7181 € - 98,3951 € | Demander le délai de livraison ici |
25.0
|
51.5
|
Resin
|
6.8
|
40.4
|
Court
|
M8x18
|
||
| 64,8872 € - 81,1064 € | Demander le délai de livraison ici |
30.0
|
59.5
|
Resin
|
6.8
|
154.0
|
Long
|
M8x18
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer